(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· แคลมป์ข้องอสำหรับเสาก๊อกน้ำ PVC
· ทำจากเรซิ่น ABS
· มีชนิดที่ทำจากแผ่นเหล็กกล้าซิงค์
รหัสสินค้า |
---|
A10529-0014 |
A10529-0029 |
A10529-0033 |
A10529-0048 |
A10529-0052 |
A10529-0067 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | พอร์ตเชื่อมต่อ เต้าเสียบ เส้นผ่าศูนย์กลาง B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ A (มิลลิเมตร) | ขนาด (ฝั่ง ท่อเหล็ก x ด้าน ก๊อกน้ำ ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 81.53 | AKG SADDLE BAND | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | 24 | 34 | 1/2X1/2 | |
฿ 95.24 | AKG SADDLE BAND | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | 33 | 34 | 3/4x1/2 | ||
฿ 102.86 | AKG SADDLE BAND | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | 33 | 42 | 3/4X3/4 | |
฿ 68.19 | AKG SADDLE BAND | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | 24 | 34 | 1/2X (ขวา) | |
฿ 81.53 | AKG SADDLE BAND | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | 24 | 34 | 1/2X (ซ้าย) | |
฿ 68.19 | AKG SADDLE BAND | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | 28 | 35 | 1/2X (หกเหลี่ยม) |
กำลังโหลด …
ชนิด | วงอาน | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | พีวีซี ดับ | วัสดุ | เรซิ่น ABS |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง