(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· แคลมป์แบบประกอบสำหรับท่อ SGP แบบลอย
· สามารถใช้รัดท่อได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน
· ใช้สกรูในการยึด
· ผิวสำเร็จชุบสังกะสีแบบใช้ไฟฟ้า
ชนิด | วงดนตรี พื้น | หลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท สายยาง ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก SGP | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ท่อเหล็ก | 15A |
รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 21.7 | มิติ H(มิลลิเมตร) | 35 | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A10534-0014 ในชุด แคลมป์ยึดพื้น, แคลมป์ตัว T แบบประกอบ (สำหรับท่อเหล็กกล้า)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง