(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สลักเกลียว ยูสำหรับ ตัว ยึด รูปทรงตัว U เหล็กยึด ยู ยึดอยู่กับที่ (ประเภท 1)
[คุณสมบัติ]
· สลักเกลียว U สำหรับ ตัว ยึด รูปทรงตัว U เหล็กยึด ยู ยึดอยู่กับที่ (ประเภท 1)
·ติดตั้งเข้ากับ ตัว ยึด รูปทรงตัว U เหล็กยึด ยู ยึดอยู่กับที่ (ประเภท 1)
· การขัดเงา ด้วยไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
A11225-0013 |
A11225-0028 |
A11225-0032 |
A11225-0047 |
A11225-0051 |
A11225-0066 |
A11225-0085 |
A11225-0090 |
A11225-0102 |
A11225-0117 |
A11225-0155 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ท่อเหล็ก (A) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (B) | รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 65.91 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | 20 ก | 3/4 | 27.2 | |
฿ 72.77 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | 25 ก | 1 | 34 | |
฿ 90.29 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | 32 ก | 1 1/4 | 42.7 | |
฿ 117.34 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | 40 ก | 1 1/2 | 48.6 | |
฿ 142.10 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | 50 ก | 2 | 60.5 | |
฿ 173.34 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | 65 ก | 2 1/2 | 76.3 | |
฿ 187.05 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 80 ถึงน้อยกว่า 90 | 80 ก | 3 | 89.1 | |
฿ 181.72 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | 100 ก | 4 | 114.3 | ||
฿ 568.39 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 21 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | 125 ก | 5 | 139.8 | |
฿ 721.15 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | 150 ก | 6 | 165.2 | ||
฿ 146.00 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 300 ถึงน้อยกว่า 400 | 300 ก | 12 | 318.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ยู - สลักเกลียว | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก SGP |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง