(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
· แคลมป์ท่อ ชนิดห่วงสำหรับบานเกล็ดกันฝน [คุณสมบัติ]ทำจาก สเตนเลส (SUS304)
รหัสสินค้า |
---|
A10355-0013 |
A10355-0028 |
A10355-0032 |
A10355-0047 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ขนาด | รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 206.42 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | 50 | 60 | ||
฿ 174.58 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | 65 | 76 | ||
฿ 185.42 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 80 ถึงน้อยกว่า 90 | 75 | 89 | ||
฿ 188.94 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | 100 | 114 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แถบแนวตั้ง | วัสดุ | SUS304 | ประเภท ท่อเหล็ก รองรับการใช้งาน | รางน้ำฝน |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง