(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· แคลมป์ปรับระดับแบบกด สำหรับท่อระบายน้ำ
· รัดท่อได้ง่ายเพียงกดเข้าไป (กดจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก)
· ทำจากเพลทเหล็กกล้าจุ่มร้อนที่ทนต่อการกัดกร่อนสูง
· และยังใช้ได้กับท่อสองชั้นทนไฟ
รหัสสินค้า |
---|
A16995-0019 |
A16995-0023 |
A16995-0038 |
A16995-0057 |
A16995-0076 |
A16995-0112 |
A16995-0131 |
A16995-0146 |
A16995-0184 |
A16995-0343 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ประเภท สายยาง ใช้งานได้ | ขนาด | ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) | ช่วง เครื่องวัดระดับน้ำ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 161.15 | AKG FLOOR BAND | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [ท่อ/ สายยาง ไวนิล คลอไรด์] สายยาง VU | 50A-135 | 138 | 60 to 135 | |
฿ 191.26 | AKG FLOOR BAND | 1 ชิ้น | 10 วัน | 200 ถึงน้อยกว่า 300 | [ท่อ/ สายยาง ไวนิล คลอไรด์] สายยาง VU | 50A-205 | 138 | 130 to 205 | ||
฿ 140.46 | AKG FLOOR BAND | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [ท่อ/ สายยาง ไวนิล คลอไรด์] สายยาง VU | 75A-150 | 168 | 75 to 150 | ||
฿ 151.95 | AKG FLOOR BAND | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [ท่อ/ สายยาง ไวนิล คลอไรด์] สายยาง VU | 100A-145 | 192 | 70 to 145 | ||
฿ 140.58 | AKG FLOOR BAND | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [ท่อ/ สายยาง ไวนิล คลอไรด์] สายยาง VP | 40A-120 | 138 | 45 to 120 | |
฿ 151.62 | AKG FLOOR BAND | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [ท่อ/ สายยาง ไวนิล คลอไรด์] สายยาง VP | 50A-120 | 138 | 45 to 120 | |
฿ 292.65 | AKG FLOOR BAND | 1 ชิ้น | 10 วัน | 200 ถึงน้อยกว่า 300 | [ท่อ/ สายยาง ไวนิล คลอไรด์] สายยาง VP | 50A-275 | 138 | 140 to 275 | ||
฿ 160.39 | AKG FLOOR BAND | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [ท่อ/ สายยาง ไวนิล คลอไรด์] สายยาง VP | 65A-130 | 154 | 53 to 128 | |
฿ 140.46 | AKG FLOOR BAND | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [ท่อ/ สายยาง ไวนิล คลอไรด์] สายยาง VP | 75A-135 | 168 | 62 to 137 | ||
฿ 148.32 | AKG FLOOR BAND | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [ท่อ/ สายยาง ไวนิล คลอไรด์] สายยาง VP | 100A-145 | 192 | 70 to 145 |
กำลังโหลด …
ชนิด | วงดนตรี พื้น | วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | การกัดกร่อน ความร้อนได้สูง |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง