(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แคลมป์ยึดท่อขาคู่แบบคลิป
ชนิดหุ้ม PVC อ่อน
[คุณสมบัติ]
· ด้วยคุณสมบัติของวัสดุที่เป็น PVC จึงใช้ในการเดินท่อที่อุณหภูมิห้องได้ถึง 80°C
· ผิวสำเร็จชุบสังกะสีแบบใช้ไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
A10450-0012 |
A10450-0027 |
A10450-0031 |
A10450-0046 |
A10450-0065 |
A10450-0070 |
A10450-0084 |
A10450-0099 |
A10450-0101 |
A10450-0116 |
A10450-0135 |
A10450-0140 |
A10450-0154 |
A10450-0169 |
A10450-0173 |
A10450-0188 |
A10450-0192 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ท่อเหล็ก | รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 48.00 | SADDLE BAND | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 ถึงน้อยกว่า 10 | SD-6 | 6.5 | ||
฿ 104.77 | SADDLE BAND | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 ถึงน้อยกว่า 10 | SD-8 | 8 | |
฿ 65.10 | SADDLE BAND | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | SD-10 | 10 | ||
฿ 73.16 | SADDLE BAND | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | SD-12 | 12 | ||
฿ 96.00 | SADDLE BAND | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | SD-15 | 15 | ||
฿ 76.96 | AKG SADDLE BAND | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | SD-18 | 18 | |
฿ 83.05 | AKG SADDLE BAND | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | SD-20 | 20 | |
฿ 91.05 | AKG SADDLE BAND | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | SD-22 | 22 | |
฿ 122.71 ฿ 47.33 | SADDLE BAND | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | SD-25 | 25 | ||
฿ 104.77 | AKG SADDLE BAND | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | SD-28 | 28 | |
฿ 121.53 | AKG SADDLE BAND | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | SD-30 | 30 | |
฿ 224.52 | SADDLE BAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | SD-35 | 35 | ||
฿ 156.19 | AKG SADDLE BAND | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | SD-40 | 40 | |
฿ 210.24 | AKG SADDLE BAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | SD-45 | 45 | ||
฿ 144.86 | AKG SADDLE BAND | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50 ถึงน้อยกว่า 60 | SD-50 | 50 | ||
฿ 169.16 | AKG SADDLE BAND | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 ถึงน้อยกว่า 60 | SD-55 | 55 | ||
฿ 200.49 | AKG SADDLE BAND | 1 ชิ้น | 12 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | SD-60 | 60 |
กำลังโหลด …
ชนิด | วงอาน | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ไม่ได้ระบุ | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | การเคลือบผิว โพลีไวนิลคลอไรด์ Plasticized ( ชุบสังกะสี ไฟฟ้า) | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง