(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แคลมป์รัดท่อที่ติดตั้งและถอดออกได้แบบซิงเกิ้ลแอ๊คชั่น
[คุณสมบัติ]
· ประหยัดเวลาในการทำงานได้กว่าครึ่งหนึ่งของสินค้าทั่วไป
· ใช้ได้กับเส้นผ่านศูนย์กลางที่หลากหลาย ตั้งแต่ 8 มม. ถึง 127 มม.
[การใช้งาน]
· สำหรับยึดท่อ
รหัสสินค้า |
---|
A10530-0299 |
A10530-0335 |
A10530-0340 |
A10530-0392 |
A10530-0405 |
A10530-0410 |
A16917-0012 |
A16917-0084 |
A16917-0099 |
A16917-0116 |
A16917-0135 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | วัสดุ | รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | สี | สเปค | โหลดไฟฟ้า ความเข้ม (kgf) | รหัสรุ่น/ Part number รหัสรุ่น/ Part number) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 78.81 | AKG PIPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 ถึงน้อยกว่า 10 | คอมโพสิต เรซิ่น xenoy | 7.8 to 9.5 | สีเทาอ่อน | มาตรฐาน CLIC | 17 | CLIC-8 | ||
฿ 73.36 | AKG PIPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | คอมโพสิต เรซิ่น xenoy | 16.8 to 19.5 | สีเทาอ่อน | มาตรฐาน CLIC | 24 | CLIC-17 | ||
฿ 80.62 | AKG PIPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | คอมโพสิต เรซิ่น xenoy | 19.5 to 21.8 | สีเทาอ่อน | มาตรฐาน CLIC | 25 | CLIC-20 | ||
฿ 217.65 ฿ 128.83 | PIPE CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | คอมโพสิต เรซิ่น xenoy | 35.5 to 39.5 | สีเทาอ่อน | มาตรฐาน CLIC | 41 | CLIC-36 | ||
฿ 165.72 | AKG PIPE CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | คอมโพสิต เรซิ่น xenoy | 39.5 to 43.5 | สีเทาอ่อน | มาตรฐาน CLIC | 45 | CLIC-40 | |
฿ 181.01 ฿ 96.61 | PIPE CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | คอมโพสิต เรซิ่น xenoy | 46.5 to 50.5 | สีเทาอ่อน | มาตรฐาน CLIC | 48 | CLIC-47 | ||
฿ 57.64 | AKG PIPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 ถึงน้อยกว่า 10 | โพลีโพรพีลีน | 9.5 to 11.8 | สีดำ | CLIC-ECO | 19 | CLIC-10 | ||
฿ 39.10 ฿ 23.56 | PIPE CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | โพลีโพรพีลีน | 24.8 to 27.8 | สีดำ | CLIC-ECO | 30 | CLIC-25 | ||
฿ 70.34 | AKG PIPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | โพลีโพรพีลีน | 27.8 to 31.2 | สีดำ | CLIC-ECO | 33 | CLIC-28 | ||
฿ 89.08 | AKG PIPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | โพลีโพรพีลีน | 35.5 to 39.5 | สีดำ | CLIC-ECO | 41 | CLIC-36 | ||
฿ 100.57 | AKG PIPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | โพลีโพรพีลีน | 39.5 to 43.5 | สีดำ | CLIC-ECO | 45 | CLIC-40 |
กำลังโหลด …
ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง