(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·แถบแขวนชนิด บานพับ สำหรับ ท่อเหล็ก ไวนิล SU
· สังกะสี electroplated การขัดเงา
รหัสสินค้า |
---|
A10159-0011 |
A10159-0026 |
A10159-0045 |
A10159-0050 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ขนาด | รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 95.24 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 50 ถึงน้อยกว่า 60 | 50 | 54 | |
฿ 100.58 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | 65 | 68 | |
฿ 109.72 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 80 ถึงน้อยกว่า 90 | 75 | 80 | |
฿ 130.29 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | 100 | 106 |
กำลังโหลด …
ชนิด | วงแขวน | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท สายยาง ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก SU |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง