(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
•แถบยืนบานพับสำหรับท่อสองชั้น คุณสมบัติทนไฟ (FDP)
สังกะสี electroplated การขัดเงา
รหัสสินค้า |
---|
A10336-0018 |
A10336-0022 |
A10336-0037 |
A10336-0041 |
A10336-0056 |
A10336-0075 |
A10336-0080 |
A10353-0019 |
A10353-0023 |
A10353-0038 |
A10353-0042 |
A10353-0057 |
A10353-0061 |
A10353-0076 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาด | รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 57.72 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 40 | 63 | ||
฿ 64.00 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 50 | 75 ถึง 76 | |
฿ 65.58 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 90 ถึงน้อยกว่า 100 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 65 | 91 ถึง 92 | ||
฿ 67.40 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 75 | 104 ถึง 105 | ||
฿ 91.81 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 100 | 131 ถึง 132 | |
฿ 216.77 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 125 | 158 ถึง 159 | |
฿ 233.91 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 150 | 185 ถึง 187 | |
฿ 220.99 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | 40 | 63 | ||
฿ 230.06 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | 50 | 75 ถึง 76 | ||
฿ 250.02 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 90 ถึงน้อยกว่า 100 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | 65 | 91 ถึง 92 | ||
฿ 261.51 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | 75 | 104 ถึง 105 | ||
฿ 281.46 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | 100 | 131 ถึง 132 | ||
฿ 944.90 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | 125 | 158 ถึง 159 | ||
฿ 1,072.00 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | 150 | 185 ถึง 187 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แถบแนวตั้ง | ประเภท ท่อเหล็ก รองรับการใช้งาน | FDP | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง