(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แฮงเกอร์แบบบานพับสำหรับท่อคู่คุณสมบัติทนไฟ (FDP) * แก้ไขแคตตาล็อก เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้กับ A16000-0040 ระบุไว้ที่ 69 แต่ตามจริงแล้วคือ 89
[คุณสมบัติ]
· "A14203TNF ไม่มีลิ้น" มาในเซ็ตกับ "เกลียวเร่ง A10312"
· ผิวสำเร็จชุบสังกะสี
รหัสสินค้า |
---|
A14204-0017 |
A14204-0021 |
A14204-0036 |
A14204-0055 |
A14204-0060 |
A14204-0093 |
A14204-0106 |
A14204-0125 |
A14204-0130 |
A16000-0016 |
A16000-0035 |
A16000-0040 |
A16000-0054 |
A16000-0069 |
A16000-0073 |
A16000-0088 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาด | รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 68.59 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 40 | 60 to 61 | ||
฿ 63.53 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 50 | 73 | ||
฿ 65.95 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 ถึงน้อยกว่า 90 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 65 | 89 | ||
฿ 69.58 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 75 | 102 | ||
฿ 79.25 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 100 | 128 to 129 | ||
฿ 238.10 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 125 | 155 to 156 | ||
฿ 222.48 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 150 | 183 | ||
฿ 72.22 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 25 | 45 | ||
฿ 72.26 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50 ถึงน้อยกว่า 60 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 30 | 51 | ||
฿ 322.95 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | [สแตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 40 | 60 to 61 | ||
฿ 333.83 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | [สแตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 50 | 73 | ||
฿ 345.32 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 80 ถึงน้อยกว่า 90 | [สแตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 65 | 89 | ||
฿ 384.39 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [สแตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 75 | 102 | ||
฿ 374.95 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [สแตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 100 | 128 to 129 | ||
฿ 946.40 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [สแตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 125 | 155 to 156 | ||
฿ 1,048.39 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [สแตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 150 | 183 |
กำลังโหลด …
ชนิด | วงแขวน | ประเภท สายยาง ใช้งานได้ | ท่อคู่ทนไฟ | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง