(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
* ขณะนี้หมายเลข รุ่น ผลิตภัณฑ์ A10598, A10618 ที่อธิบายไว้ในแคตตาล็อกไม่ถูกต้องโปรดดูรายการหมายเลข รุ่น สำหรับหมายเลข รุ่น อย่างเป็นทางการ
[คุณสมบัติ]
· U-band สำหรับ ท่อดักส์ เกลียว
· สังกะสี electroplated การขัดเงา
·เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแผ่น แผ่นเหล็กกล้า ชุบสังกะสีจุ่มร้อนให้ทำการป้องกัน การกัดกร่อน ไฟฟ้า (เช่น เทป ป้องกัน การกัดกร่อน )
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาด | รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 332.96 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 80 ถึงน้อยกว่า 90 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | SP-75 | 80 | |
฿ 253.68 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | SP-100 | 103 | ||
฿ 270.24 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | SP-125 | 128 | ||
฿ 441.29 ฿ 218.97 | U BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | SP-150 | 153 | ||
฿ 321.41 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | SP-175 | 178 | ||
฿ 383.92 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 200 ถึงน้อยกว่า 300 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | SP-200 | 203 | ||
฿ 440.00 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 200 ถึงน้อยกว่า 300 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | SP-225 | 228 | ||
฿ 463.74 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 200 ถึงน้อยกว่า 300 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | SP-250 | 253 | ||
฿ 564.13 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 300 ถึงน้อยกว่า 400 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | SP-300 | 303 | ||
฿ 426.67 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 80 ถึงน้อยกว่า 90 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | SP-75 | 80 | ||
฿ 426.67 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | SP-100 | 103 | ||
฿ 473.91 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | SP-125 | 128 | ||
฿ 530.67 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | SP-150 | 153 | ||
฿ 947.23 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | SP-175 | 178 | ||
฿ 654.10 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 200 ถึงน้อยกว่า 300 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | SP-200 | 203 | ||
฿ 1,301.11 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 200 ถึงน้อยกว่า 300 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | SP-225 | 228 | ||
฿ 1,119.62 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 200 ถึงน้อยกว่า 300 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | SP-250 | 253 | ||
฿ 1,512.19 | AKG U BOLT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 200 ถึงน้อยกว่า 300 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | SP-275 | 273 |
กำลังโหลด …
ชนิด | วง U | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อดักส์ เกลียว | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง