1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เรซิ่น รัดพีพีรัดทีฟุต

เรซิ่น รัดพีพีรัดทีฟุต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 62.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ขายึดสำหรับท่อลอย

[คุณสมบัติ]
·ขายึดสำหรับท่อลอย
·เมื่อใช้ร่วมกับ สายรัดพลาสติก ทำให้สามารถยกท่อได้ถึง 35 มม.
·ขนาดวง PP ที่ใช้งานได้คือ 50 A
·ขายึดนี้สามารถใช้ร่วมกับแถบสี ท่อเหล็ก ได้
·ผลิตจาก เรซิ่น ABS

รหัสสินค้า
A10507-0017
A10508-0014
A10509-0011
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี

฿ 68.89

AKG PIPE SUPPORTS 1 ชิ้น 5 วัน ขาว

฿ 62.56

AKG PIPE SUPPORTS 1 ชิ้น 5 วัน สีเทา

฿ 68.19

AKG PIPE SUPPORTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน งาช้าง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง วัสดุ เรซิ่น ABS ปริมาณ(ชิ้น) 1