(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แคลมป์ยึดท่อขาคู่สำหรับท่อเหล็กที่เคลือบพื้นผิวภายนอก
รหัสสินค้า |
---|
A10441-0013 |
A10441-0028 |
A10441-0032 |
A10441-0047 |
A10441-0051 |
A10441-0066 |
A10441-0085 |
A10441-0102 |
A10441-0117 |
A10441-0121 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ท่อเหล็ก (A) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (B) | รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 137.15 | AKG SADDLE BAND | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | 15A | 1/2 | 25.7 | |
฿ 150.10 | AKG SADDLE BAND | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | 20A | 3/4 | 31.2 | |
฿ 164.58 | AKG SADDLE BAND | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | 25A | 1 | 37.6 | |
฿ 189.72 | AKG SADDLE BAND | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | 32A | 1 1/4 | 46.3 | |
฿ 200.00 | AKG SADDLE BAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 ถึงน้อยกว่า 60 | 40A | 1 1/2 | 52.2 | ||
฿ 158.10 | AKG SADDLE BAND | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | 50A | 2 | 64.1 | |
฿ 171.81 | AKG SADDLE BAND | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | 65A | 2 1/2 | 79.9 | |
฿ 264.00 | AKG SADDLE BAND | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | 100A | 4 | 118.3 | |
฿ 225.53 | AKG SADDLE BAND | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | 125A | 5 | 143.8 | |
฿ 259.43 | AKG SADDLE BAND | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | 150A | 6 | 170.2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | วงอาน | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก การเคลือบผิว | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง