(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ต่อและถอดท่อและข้อต่อได้แบบวันทัชโดยไม่ต้องใช้ชิ้นส่วนเพิ่มเติม เช่น นัท
รหัสสินค้า |
---|
クイック-4 |
クイック-6 |
クイック-8-R3 |
クイック-10 |
クイック-10-R2.5 |
クイック-12.7-R3 |
クイック-16A-R1 |
クイック-16A-R3 |
クイック-16B-R3 |
クイック-22.2-R3 |
クイック-25.4-R3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ข้อต่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21.91 | PIPE HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 1 ถึงน้อยกว่า 10 | 11.5 | 0.5 | 13 | 11 | 4 | |
฿ 37.15 | PIPE HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 1 ถึงน้อยกว่า 10 | 12 | 0.8 | 15 | 13 | 6 | |
฿ 39.05 | PIPE HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 1 ถึงน้อยกว่า 10 | 12 | 0.8 | 17 | 15 | 8 | |
฿ 69.53 | PIPE HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | 12 | 0.8 | 20 | 17 | 10 | |
฿ 40.96 | PIPE HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | 12 | 0.8 | 20 | 17 | 10 | |
฿ 72.39 | PIPE HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | 14 | 1 | 26 | 22 | 12.7 | |
฿ 97.15 | PIPE HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | 14 | 1 | 30 | 25 | 16 | |
฿ 116.19 | PIPE HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | 14 | 1 | 30 | 25 | 16 | |
฿ 140.00 | PIPE HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | 14 | 1 | 34 | 28 | 16 | |
฿ 116.19 | PIPE HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | 14 | 1 | - | 32 | 22.2 | |
฿ 222.73 | PIPE HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | 16 | 1 | 44 | 38 | 25.4 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SUS304-CSP-3/4H | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง