(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวควบคุมความเร็วแบบมีข้อต่อฟิตติ้งแบบวันทัชที่สามารถใช้แบบสุญญากาศได้ มาพร้อมกับแรงยึดและความทนทานสูง ชนิดแกนหมุน
รหัสสินค้า |
---|
CB4-M5SC-I |
CB4-M5SC-O |
CB6-M5SC-I |
CB6-M5SC-O |
CB10-04SC-O |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ทิศทางควบคุม | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (φ) | ขนาด เกลียว T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 617.21 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 4 | M5×0.8 | ||
฿ 617.21 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 4 | M5×0.8 | ||
฿ 682.82 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 6 | M5×0.8 | ||
฿ 682.82 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 6 | M5×0.8 | ||
฿ 945.01 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 10 | R1/2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวควบคุมปริมาณลม | รูปทรง | สากล | ประเภทข้อต่อ | เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | C3604: ทองเหลือง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน / ความต้านทานสปัตเตอร์ | วัสดุส่วนเกลียว | C3604: ทองเหลือง |
ประเภทลูกบิด | เรซิ่น | ประเภท น็อตล็อค | ลบมุมด้วยระนาบขนานสองเส้น | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | -5:: 60 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.05:: 0.7 | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง