1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แม่พิมพ์ MSP ประเภท ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ SF

ONE TOUCH JOINT

คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แม่พิมพ์ MSP ประเภท ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ SF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 475.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ท่อ น้ำหล่อเย็นของ แม่พิมพ์ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อและถอด HOSES ได้อย่างรวดเร็ว
·รองรับการใช้งานด้วยสัมผัสเดียว
· วัสดุ สนิม มีให้เลือกหลากหลายรูปทรง
· คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ใช้งานด่วนช่วยให้ใช้งานง่าย

รหัสสินค้า
MSF-02-VT-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 475.88

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ ตัวเมีย เกลียว ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย)
วัสดุ ตัวเครื่อง ทองเหลือง (BSBM) วัสดุซีล ยาง ฟลูออรีน ของไหลที่ใช้งานได้ น้ำ
โครงสร้างของ วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -15 :: 180
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) :: 0.98 ประเภทของ เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ T RC1 / 4 พื้นที่หน้าตัดขั้นต่ำ(ตารางมิลลิเมตร) 28

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MSF-02-VT-20 ในชุด คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แม่พิมพ์ MSP ประเภท ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ SF