(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อ แบบ 2 พอร์ตเชื่อมต่อ (ยึดอยู่กับที่ ) สำหรับท่อ แยก
[คุณสมบัติ]
· ของไหล ไหลจากด้าน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ไปยังด้านปลั๊ก
·การคลายตัวของ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊กหลังจาก การเชื่อมต่อสายไฟ นั้นค่อนข้างง่าย
·เมื่อใช้สำหรับท่อลม อายุการใช้งาน ของคอมเพรสเซอร์จะนานขึ้นและ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ด้วย
รหัสสินค้า |
---|
FR2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,116.76 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 |
กำลังโหลด …
ประเภท | แยก | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | ขั้วต่อสัมผัสเดียว | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียม | วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ | ของไหลที่ใช้งานได้ | น้ำ / อากาศ |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | :: 0.98 | พื้นที่หน้าตัดขั้นต่ำ(ตารางมิลลิเมตร) | 35.1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FR2 ในชุด ฟรีไลน์คัพ fr-type
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง