1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลั๊กชนิด DRSP ซุปเปอร์โฟลว์คัพ

ONE TOUCH JOINT

ปลั๊กชนิด DRSP ซุปเปอร์โฟลว์คัพ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 755.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การสูญเสียแรง ความดัน ต่ำช่วยให้มั่นใจได้ว่า อัตราการไหล สูงสุด
·มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับประเภท YSP ทำให้ประหยัดพื้นที่ท่อ
· ตัวเครื่อง ทำจาก สเตนเลส SUS303 ทนน้ำ

รหัสสินค้า
DRP-250
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 755.21

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ ตัวเมีย เกลียว ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ปลั๊ก (เกลียวนอก)
วัสดุ ตัวเครื่อง สแตนเลส (SUS303) วัสดุซีล ยางไนไตรล์ ของไหลที่ใช้งานได้ น้ำ / อากาศ
โครงสร้างของ วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดินคู่ สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) :: 0.98 ประเภทของ เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ T RC1 / 4 พื้นที่หน้าตัดขั้นต่ำ(ตารางมิลลิเมตร) 33.5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DRP-250 ในชุด ปลั๊กชนิด DRSP ซุปเปอร์โฟลว์คัพ