(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อ ข้อต่อ ชนิด ความดัน สูงพิเศษที่สามารถทน ความดัน สูงสุดได้ถึง 98 mpa
[คุณสมบัติ]
·ชนิด ความดัน สูงพิเศษที่สามารถทน ความดัน สูงสุด 98 mpa (1, 000 kgf / cm2)
·ทนทานต่อการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกเมื่อทำการเชื่อมต่อโดยใช้ ระบบ ล็อคเกลียวเฉพาะ
· วาล์ว เป็นแบบสัมผัสโลหะ
·แสดงถึง ความทนทาน โดดเด่น
·สิ่งนี้รักษาและรับรองความปลอดภัยโดยใช้วิธีการ ล็อค สกรู พิเศษแม้จะมีการสั่นสะเทือนและผลกระทบระหว่างการใช้งาน
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | ตัวเมีย เกลียว | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กกล้าคาร์บอน พิเศษ | วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ | ของไหลที่ใช้งานได้ | น้ำมัน |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดินคู่ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | เครื่องจักร อุตสาหกรรม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | :: 68.6 | ประเภทของ เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ T | RC3 / 8 | พื้นที่หน้าตัดขั้นต่ำ(ตารางมิลลิเมตร) | 5.8 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KP-700 ในชุด ปลั๊กแบบถ้วย Hi-Lok KSP700
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง