(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กลไก ไม่หก จะ ยับยั้งปริมาณการเติมอากาศให้เหลือน้อยที่สุด
[คุณสมบัติ]
·ปริมาณการเติมอากาศน้อยที่สุดเนื่องจาก กลไก ไม่หก
·โครงสร้างสุญญากาศชนิด N-350ดังนั้นปริมาณการเติมอากาศจึงเป็นเพียงปริมาณการติดตามเมื่อเชื่อมต่อ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊ก
·ไม่จำเป็นต้องทำการฟอกอากาศ
· วาล์ว เปิดและปิดอัตโนมัติที่เชื่อถือได้
·การ การเชื่อมต่อสายไฟ ได้รับการรักษาความปลอดภัยโดยการ ดำเนินการ กดเข้า ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
·ตัวหลักของซ็อกเก็ตและปลั๊กป้องกันไม่ให้ของเหลวรั่วไหลในขณะที่แยกออกจากกันและกลไกวาล์วเปิดและปิดอัตโนมัติยังกำหนดการสูญเสียความดันให้ต่ำที่สุด
·รวม กลไก ล็อค
รหัสสินค้า |
---|
N350-2S |
N350-3S |
N350-4S |
N350-6S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทของ เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ T | พื้นที่หน้าตัดขั้นต่ำ (ตารางมิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,733.50 | ONE TOUCH JOINT | 20 ชิ้น | 8 วัน | RC1 / 4 | 38 | ||
฿ 2,734.86 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | RC3 / 8 | 38 | ||
฿ 3,177.97 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | RC1 / 2 | 73 | ||
฿ 4,185.29 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | RC3 / 4 | 149 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | ตัวเมีย เกลียว | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กกล้าคาร์บอน พิเศษ | วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ | ของไหลที่ใช้งานได้ | น้ำมัน |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดินคู่ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | เครื่องจักร อุตสาหกรรม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | :: 34.3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง