(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อ ข้อต่อ สำหรับใช้ในท่อ ไฮดรอลิก ความดัน
[คุณสมบัติ]
·ชนิด SPH ได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ ท่อเหล็ก ไฮดรอลิก ความดัน
·ประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่เหนือกว่าของผลิตภัณฑ์ได้รับการตรวจสอบผ่านการทดสอบแรงกระตุ้นนับล้านครั้ง
· ความทนทาน:ผลิตภัณฑ์ ทนการทำซ้ำ 250, 000 ครั้งในการทดสอบ อุปกรณ์เสริม และการถอดออก
รหัสสินค้า |
---|
PH-270 |
PH-370 |
PH-470 |
PH-670 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทของ เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ T | พื้นที่หน้าตัดขั้นต่ำ (ตารางมิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 379.76 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | RC1 / 4 | 21 | ||
฿ 465.02 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | RC3 / 8 | 37 | ||
฿ 686.84 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | RC1 / 2 | 77 | ||
฿ 808.98 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | RC3 / 4 | 146 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | ตัวเมีย เกลียว | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กกล้าคาร์บอน พิเศษ | วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ | ของไหลที่ใช้งานได้ | น้ำมัน |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดินคู่ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | :: 20.6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง