1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถ้วยอัตโนมัติ ความดัน สูง SPH050 ชนิด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ

ถ้วยอัตโนมัติ ความดัน สูง SPH050 ชนิด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 834.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ชนิด SPH ได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะ ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก ไฮดรอลิก ความดัน
·การใช้งาน = อุปกรณ์ไฮดรอลิก / วงจร เครื่องจักร การรีด / เครื่องจักร อุตสาหกรรม / วงจร โรงงาน ไฮดรอลิก / เครื่องบิน / เครื่องจักรกลการเกษตร / อื่น ๆ
·ประสิทธิภาพ = ประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยมตรวจสอบโดยการทดสอบแรงกระตุ้นหนึ่งล้านครั้ง
· ความทนทาน ต่อการทดสอบการ อุปกรณ์เสริม และการถอด 250, 000 ครั้ง

รหัสสินค้า
SH-250
SH-250-VT-20SALE
SH-450
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุซีล ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ประเภทของ เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ T พื้นที่หน้าตัดขั้นต่ำ
(ตารางมิลลิเมตร)

฿ 834.00

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10[NBR] ยางไนไตรล์-20~ 80RC1 / 424.5

฿ 992.60

฿ 544.04

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน-15 ~ 180RC1 / 424.5

฿ 1,336.50

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10[NBR] ยางไนไตรล์-20~ 80RC1 / 277.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ ตัวเมีย เกลียว ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย)
วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กกล้าคาร์บอน พิเศษ ของไหลที่ใช้งานได้ น้ำมัน โครงสร้างของ วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดินคู่
สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) :: 20.6