(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· แผ่นบางๆ ม้วนเป็นรูปทรงกระบอกแล้วกรีดตรงกลาง โดยการใส่ (กดใส่) ลงในรูเล็กๆ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของพินเล็กน้อย, ความดันภายในที่กระทำต่อรู (แรงที่จะขยายพิน) จะป้องกันไม่ให้พินหลุดออกมา
· ใช้พินแบบกลวงแทนพินแบบตันทำให้น้ำหนักลดลง
· ใช้สำหรับการจัดวางตำแหน่ง, ป้องกันการหมุน, ป้องกันการหลุด ฯลฯ
· ใช้สำหรับการยึดอย่างเรียบง่าย การวางตำแหน่ง ฯลฯ
· แรงจับยึดจะป้องกันไม่ให้หลุดออกจากชิ้นส่วนที่ใช้
· ใช้ดับเบิ้ลพินหากต้องการเพิ่มโหลดแรงเฉือน (โหลดคำนวณจากโหลดแรงเฉือนของพินด้านนอกและพินด้านในรวมกัน)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | ความยาว l | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (สูงสุด) (มิลลิเมตร) | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (ต่ำสุด) (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย | ความแข็ง (HRC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2.52 ฿ 1.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 | 4 | 1.2 | เหล็กกล้า | 1.1 | เคลือบ ฟอสเฟต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 13.67 ฿ 4.80 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 | 4 | 1.2 | สเตนเลส | 1.1 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 1.94 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 5 | 1.2 | เหล็กกล้า | 1.1 | เคลือบ ฟอสเฟต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 1.91 ฿ 0.60 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 | 5 | 1.2 | สเตนเลส | 1.1 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 4.77 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 1 | 6 | 1.2 | เหล็กกล้า | 1.1 | เคลือบ ฟอสเฟต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | ||
฿ 4.77 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 1 | 6 | 1.2 | สเตนเลส | 1.1 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | ||
฿ 4.63 ฿ 2.80 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 | 8 | 1.2 | เหล็กกล้า | 1.1 | เคลือบ ฟอสเฟต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 3.97 ฿ 2.80 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 | 8 | 1.2 | สเตนเลส | 1.1 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 0.50 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1 | 10 | 1.2 | เหล็กกล้า | 1.1 | เคลือบ ฟอสเฟต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 2.06 ฿ 1.50 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 | 10 | 1.2 | สเตนเลส | 1.1 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 0.44 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1 | 12 | 1.2 | เหล็กกล้า | 1.1 | เคลือบ ฟอสเฟต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 0.50 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 12 | 1.2 | สเตนเลส | 1.1 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 0.44 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1 | 14 | 1.2 | เหล็กกล้า | 1.1 | เคลือบ ฟอสเฟต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 3.81 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 1 | 15 | 1.2 | สเตนเลส | 1.1 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | ||
฿ 0.50 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1 | 16 | 1.2 | เหล็กกล้า | 1.1 | เคลือบ ฟอสเฟต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 0.50 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 20 | 1.2 | เหล็กกล้า | 1.1 | เคลือบ ฟอสเฟต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 0.50 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1.2 | 4 | 1.4 | เหล็กกล้า | 1.3 | เคลือบ ฟอสเฟต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 0.44 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.2 | 4 | 1.4 | สเตนเลส | 1.3 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 0.44 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1.2 | 5 | 1.4 | เหล็กกล้า | 1.3 | เคลือบ ฟอสเฟต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 1.15 ฿ 0.30 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.2 | 5 | 1.4 | สเตนเลส | 1.3 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 0.50 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1.2 | 6 | 1.4 | เหล็กกล้า | 1.3 | เคลือบ ฟอสเฟต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 2.86 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 1.2 | 6 | 1.4 | สเตนเลส | 1.3 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | ||
฿ 0.50 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1.2 | 7 | 1.4 | เหล็กกล้า | 1.3 | เคลือบ ฟอสเฟต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 0.50 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.2 | 7 | 1.4 | สเตนเลส | 1.3 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 0.50 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1.2 | 8 | 1.4 | เหล็กกล้า | 1.3 | เคลือบ ฟอสเฟต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 1.94 ฿ 1.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.2 | 8 | 1.4 | สเตนเลส | 1.3 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 0.50 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1.2 | 10 | 1.4 | เหล็กกล้า | 1.3 | เคลือบ ฟอสเฟต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 0.50 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1.2 | 10 | 1.4 | สเตนเลส | 1.3 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 2.86 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 1.2 | 12 | 1.4 | เหล็กกล้า | 1.3 | เคลือบ ฟอสเฟต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | ||
฿ 0.50 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1.2 | 12 | 1.4 | สเตนเลส | 1.3 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 0.50 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.2 | 14 | 1.4 | เหล็กกล้า | 1.3 | เคลือบ ฟอสเฟต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 0.50 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1.2 | 14 | 1.4 | สเตนเลส | 1.3 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 0.50 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1.2 | 15 | 1.4 | เหล็กกล้า | 1.3 | เคลือบ ฟอสเฟต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 0.50 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1.2 | 16 | 1.4 | เหล็กกล้า | 1.3 | เคลือบ ฟอสเฟต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 0.50 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.2 | 20 | 1.4 | เหล็กกล้า | 1.3 | เคลือบ ฟอสเฟต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 1.94 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 4 | 1.7 | เหล็กกล้า | 1.6 | เคลือบ ฟอสเฟต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 0.44 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 4 | 1.7 | สเตนเลส | 1.6 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 4.55 ฿ 3.20 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 | 5 | 1.7 | เหล็กกล้า | 1.6 | เคลือบ ฟอสเฟต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 0.50 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1.5 | 5 | 1.7 | สเตนเลส | 1.6 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 3.77 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 1.5 | 6 | 1.7 | เหล็กกล้า | 1.6 | เคลือบ ฟอสเฟต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | ||
฿ 4.77 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 | 6 | 1.7 | สเตนเลส | 1.6 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 769.94 | SPRING PIN | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 1.5 | 7 | 1.7 | สเตนเลส | 1.6 | ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | 45 to 50 | ||
฿ 0.50 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1.5 | 8 | 1.7 | เหล็กกล้า | 1.6 | เคลือบ ฟอสเฟต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 1.94 ฿ 1.20 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 | 8 | 1.7 | สเตนเลส | 1.6 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 3.03 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 | 10 | 1.7 | เหล็กกล้า | 1.6 | เคลือบ ฟอสเฟต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | ||
฿ 3.03 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 1.5 | 10 | 1.7 | สเตนเลส | 1.6 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | ||
฿ 2.86 ฿ 2.70 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 | 12 | 1.7 | เหล็กกล้า | 1.6 | เคลือบ ฟอสเฟต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 3.81 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 1.5 | 12 | 1.7 | สเตนเลส | 1.6 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | ||
฿ 0.50 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1.5 | 14 | 1.7 | เหล็กกล้า | 1.6 | เคลือบ ฟอสเฟต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 0.44 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 14 | 1.7 | สเตนเลส | 1.6 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 0.50 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 15 | 1.7 | เหล็กกล้า | 1.6 | เคลือบ ฟอสเฟต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 0.50 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1.5 | 15 | 1.7 | สเตนเลส | 1.6 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 0.50 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1.5 | 16 | 1.7 | เหล็กกล้า | 1.6 | เคลือบ ฟอสเฟต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 0.44 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 18 | 1.7 | เหล็กกล้า | 1.6 | เคลือบ ฟอสเฟต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 0.50 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1.5 | 18 | 1.7 | สเตนเลส | 1.6 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 0.50 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1.5 | 20 | 1.7 | เหล็กกล้า | 1.6 | เคลือบ ฟอสเฟต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 0.88 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 24 | 1.7 | เหล็กกล้า | 1.6 | เคลือบ ฟอสเฟต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 1.94 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.6 | 4 | 1.8 | เหล็กกล้า | 1.7 | เคลือบ ฟอสเฟต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 0.50 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1.6 | 4 | 1.8 | สเตนเลส | 1.7 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 0.44 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.6 | 5 | 1.8 | เหล็กกล้า | 1.7 | เคลือบ ฟอสเฟต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 0.44 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.6 | 5 | 1.8 | สเตนเลส | 1.7 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 0.50 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1.6 | 6 | 1.8 | เหล็กกล้า | 1.7 | เคลือบ ฟอสเฟต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 0.50 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1.6 | 6 | 1.8 | สเตนเลส | 1.7 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 26.82 ฿ 18.80 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.6 | 8 | 1.8 | เหล็กกล้า | 1.7 | เคลือบ ฟอสเฟต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 0.50 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.6 | 8 | 1.8 | สเตนเลส | 1.7 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 2.42 ฿ 1.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.6 | 10 | 1.8 | เหล็กกล้า | 1.7 | เคลือบ ฟอสเฟต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 0.50 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1.6 | 10 | 1.8 | สเตนเลส | 1.7 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 3.89 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 1.6 | 12 | 1.8 | เหล็กกล้า | 1.7 | เคลือบ ฟอสเฟต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | ||
฿ 0.50 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1.6 | 12 | 1.8 | สเตนเลส | 1.7 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 0.50 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1.6 | 14 | 1.8 | เหล็กกล้า | 1.7 | เคลือบ ฟอสเฟต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 3.66 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 1.6 | 14 | 1.8 | สเตนเลส | 1.7 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | ||
฿ 100.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 1.6 | 15 | 1.8 | สเตนเลส | 1.7 | ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | 45 to 50 | |||
฿ 0.88 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 1.6 | 16 | 1.8 | เหล็กกล้า | 1.7 | เคลือบ ฟอสเฟต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | ||
฿ 0.90 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 1.6 | 16 | 1.8 | สเตนเลส | 1.7 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | ||
฿ 1,273.16 | SPRING PIN | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 1.6 | 18 | 1.8 | เหล็กกล้า | 1.7 | เคลือบ ฟอสเฟต | กล่อง / แพ็กเกจ | 45 to 50 | ||
฿ 1,157.03 | SPRING PIN | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 1.6 | 18 | 1.8 | สเตนเลส | 1.7 | ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | 45 to 50 | ||
฿ 0.90 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 1.6 | 20 | 1.8 | เหล็กกล้า | 1.7 | เคลือบ ฟอสเฟต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | ||
฿ 3.66 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 1.6 | 20 | 1.8 | สเตนเลส | 1.7 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | ||
฿ 3.81 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 1.6 | 24 | 1.8 | เหล็กกล้า | 1.7 | เคลือบ ฟอสเฟต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | ||
฿ 1.94 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 4 | 2.25 | เหล็กกล้า | 2.15 | เคลือบ ฟอสเฟต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 2.86 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2 | 4 | 2.25 | สเตนเลส | 2.15 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | ||
฿ 0.50 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2 | 5 | 2.25 | เหล็กกล้า | 2.15 | เคลือบ ฟอสเฟต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 0.50 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2 | 5 | 2.25 | สเตนเลส | 2.15 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 2.49 ฿ 1.30 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 6 | 2.25 | เหล็กกล้า | 2.15 | เคลือบ ฟอสเฟต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 3.80 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2 | 6 | 2.25 | สเตนเลส | 2.15 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | ||
฿ 0.50 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2 | 7 | 2.25 | เหล็กกล้า | 2.15 | เคลือบ ฟอสเฟต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 2.51 ฿ 1.30 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 8 | 2.25 | เหล็กกล้า | 2.15 | เคลือบ ฟอสเฟต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 1.94 ฿ 1.00 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 8 | 2.25 | สเตนเลส | 2.15 | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 1.94 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 9 | 2.25 | เหล็กกล้า | 2.15 | เคลือบ ฟอสเฟต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 | |||
฿ 3.72 | SPRING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2 | 10 | 2.25 | เหล็กกล้า | 2.15 | เคลือบ ฟอสเฟต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 45 to 50 |
กำลังโหลด …
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | ความเผื่อ เชิงบวก | รูปทรง | สปริงพิน | รูปทรง สิ้นสุด | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | ทั่วไป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง