(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สามารถใส่ stack ลงในเพลาที่ถูกยึดไว้ ตามทิศทางของรัศมี (ตั้งฉากกับเพลา)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (d1) | วัสดุ | เพลาหรือหลุมที่ใช้กับ d1 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลาหรือหลุมที่ใช้ได้กับ d2 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลา / รูเพลา / ขนาดร่องเกลียว (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วย วางซ้อนทับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,106.67 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 0.6 | สเตนเลส | 0.8 | 0.65 | 0.6 | ไม่มี | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ||
฿ 8,106.67 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 0.7 | สเตนเลส | 0.9 | 0.7 | 0.7 | ไม่มี | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ||
฿ 8,106.67 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 0.8 | สเตนเลส | 1 | 0.82 | 0.8 | ไม่มี | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ||
฿ 7,314.29 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 1 | สเตนเลส | 1.3 | 1 | 1 | ไม่มี | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ||
฿ 2,895.24 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 1.2 | เหล็กกล้า | 1.4 to 1.99 | 1.23 | 1.2 | เคลือบฟอสเฟต | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ||
฿ 3,047.62 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 1.2 | เหล็กกล้า | 1.4 | 1.23 | 1.2 | ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ||
฿ 2,742.86 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 1.2 | สเตนเลส | 1.4 | 1.23 | 1.2 | ไม่มี | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ||
฿ 2,590.48 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 1.5 | เหล็กกล้า | 2 | 1.53 | 1.5 | เคลือบฟอสเฟต | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ||
฿ 2,742.86 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 1.5 | เหล็กกล้า | 2 | 1.53 | 1.5 | ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ||
฿ 2,499.05 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 1.5 | สเตนเลส | 2 | 1.53 | 1.5 | ไม่มี | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ||
฿ 2,895.24 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 1.9 | เหล็กกล้า | 2.5 | 1.93 | 1.9 | เคลือบฟอสเฟต | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ||
฿ 3,047.62 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 1.9 | เหล็กกล้า | 2.5 | 1.93 | 1.9 | ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ||
฿ 3,870.97 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 1.9 | สเตนเลส | 2.5 | 1.93 | 1.9 | ไม่มี | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ||
฿ 2,590.48 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 2 | เหล็กกล้า | 2.5 | 2.05 | 2 | ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ||
฿ 2,986.67 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 2 | สเตนเลส | 2.5 | 2.05 | 2 | ไม่มี | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ||
฿ 2,590.48 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 2.3 | เหล็กกล้า | 3 | 2.35 | 2.3 | เคลือบฟอสเฟต | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ||
฿ 2,742.86 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 2.3 | เหล็กกล้า | 3 | 2.35 | 2.3 | ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ||
฿ 4,180.65 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 2.3 | สเตนเลส | 3 | 2.35 | 2.3 | ไม่มี | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ||
฿ 2,590.48 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 2.5 | เหล็กกล้า | 3.2 | 2.55 | 2.5 | เคลือบฟอสเฟต | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ||
฿ 2,742.86 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 2.5 | เหล็กกล้า | 3.2 | 2.55 | 2.5 | ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ||
฿ 3,870.97 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 2.5 | สเตนเลส | 3.2 | 2.55 | 2.5 | ไม่มี | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ||
฿ 3,230.48 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | เหล็กกล้า | 4 | 3.05 | 3 | เคลือบฟอสเฟต | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ||
฿ 3,382.86 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 3 | เหล็กกล้า | 4 | 3.05 | 3 | ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ||
฿ 4,754.29 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | สเตนเลส | 4 | 3.05 | 3 | ไม่มี | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ||
฿ 3,638.71 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 3.2 | เหล็กกล้า | 4 to 4.99 | 3.25 | 3.2 | เคลือบฟอสเฟต | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ||
฿ 3,535.24 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3.2 | เหล็กกล้า | 4 | 3.25 | 3.2 | ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ||
฿ 5,699.05 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3.2 | สเตนเลส | 4 | 3.25 | 3.2 | ไม่มี | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ||
฿ 3,866.71 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | เหล็กกล้า | 5 | 4.05 | 4 | เคลือบฟอสเฟต | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ||
฿ 4,022.86 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 4 | เหล็กกล้า | 5 | 4.05 | 4 | ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ||
฿ 6,278.10 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | สเตนเลส | 5 | 4.05 | 4 | ไม่มี | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ||
฿ 4,754.29 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | เหล็กกล้า | 6 | 5.05 | 5 | เคลือบฟอสเฟต | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ||
฿ 5,059.05 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | เหล็กกล้า | 6 | 5.05 | 5 | ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ||
฿ 7,741.94 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | สเตนเลส | 6 | 5.05 | 5 | ไม่มี | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ||
฿ 6,765.72 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | เหล็กกล้า | 7 | 6.05 | 6 | เคลือบฟอสเฟต | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ||
฿ 7,161.91 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | เหล็กกล้า | 7 | 6.05 | 6 | ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ||
฿ 11,154.29 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | สเตนเลส | 7 | 6.05 | 6 | ไม่มี | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ||
฿ 7,741.94 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 7 | เหล็กกล้า | 8 | 7.1 | 7 | เคลือบฟอสเฟต | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ||
฿ 10,605.72 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 7 | เหล็กกล้า | 8 | 7.1 | 7 | ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ||
฿ 18,712.39 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 7 | สเตนเลส | 8 | 7.1 | 7 | ไม่มี | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ||
฿ 15,096.77 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 8 | เหล็กกล้า | 9 | 8.1 | 8 | เคลือบฟอสเฟต | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ||
฿ 15,483.87 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 8 | เหล็กกล้า | 9 | 8.1 | 8 | ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ||
฿ 23,984.77 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 8 | สเตนเลส | 9 | 8.1 | 8 | ไม่มี | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ||
฿ 20,540.96 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 9 | เหล็กกล้า | 10 | 9.1 | 9 | เคลือบฟอสเฟต | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ||
฿ 21,760.00 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 9 | เหล็กกล้า | 10 | 9.1 | 9 | ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ||
฿ 34,838.71 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 9 | สเตนเลส | 10 | 9.1 | 9 | ไม่มี | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ||
฿ 27,057.68 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 10 | เหล็กกล้า | 11 | 10.15 | 10 | เคลือบฟอสเฟต | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ||
฿ 27,096.77 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 10 | เหล็กกล้า | 11 | 10.15 | 10 | ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ||
฿ 43,977.15 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 10 | สเตนเลส | 11 | 10.15 | 10 | ไม่มี | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ||
฿ 2,953.15 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 12 | เหล็กกล้า | 13 | 12.15 | 12 | เคลือบฟอสเฟต | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น | ||
฿ 3,096.77 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 12 | เหล็กกล้า | 13 to 18 | 12.15 | 12 | ไตรวาเลนท์สีขาว | - | ||
฿ 6,009.91 | RETAINING RING - E TYPE - | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 12 | สเตนเลส | 13 | 12.15 | 12 | ไม่มี | หนึ่งกองมี 200 ชิ้น |
กำลังโหลด …
ชนิด | การ ติดตั้งทิศทางแนว ตลับลูกปืนเรเดียล | รูปทรง | แหวนล็อค ประเภท E | ประเภท แหวนล็อค | สต๊อปเปอร์ วงแหวนนอก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวิธีการติดตั้ง | หัวแปลงคอนเนคเตอร์ (แทรก) | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | ประเภทผลิตภัณฑ์ | แหวนล็อค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง