1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนล็อคทรงเอียง (สำหรับแกน/เพลา)

แหวนล็อคทรงเอียง (สำหรับแกน/เพลา)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 20.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตัดเฉือนมาพอดีกับร่อง ช่วยป้องกันการขยับของชิ้นส่วนยึดที่ไม่สมดุล

รหัสสินค้า
NT-30
NT-35
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (d1) เพลาหรือหลุมที่ใช้กับ d1 (อ้างอิง)
(มิลลิเมตร)
เพลาหรือหลุมที่ใช้ได้กับ d2 (อ้างอิง)
(มิลลิเมตร)
เพลา / รูเพลา / ขนาดร่องเกลียว (อ้างอิง)
(มิลลิเมตร)

฿ 20.13

RETAINING RING 1 ชิ้น 5 วัน 10303028.1530

฿ 39.10

RETAINING RING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10353532.5535

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ทิศทางการติดตั้ง แรงดึง (สำหรับ เพลา) รูปทรง แหวนล็อค สำหรับ เพลา รูปทรงเอียง วัสดุ เหล็กกล้า
ประเภท แหวนล็อค สต๊อปเปอร์ วงแหวนนอก ประเภทวิธีการติดตั้ง มาตรฐาน หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)
ประเภทผลิตภัณฑ์ แหวนล็อค กระบวนการเตรียมผิว เคลือบฟอสเฟต