(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เมื่อติดตั้งบนเพลาในแนวที่มีแรงรุน (ขนานกับเพลา) เขี้ยวของแหวนล็อคจะยึดกับเพลาเพื่อทำหน้าที่เป็นแหวนล็อค
· แหวนล็อคนี้สามารถยึดได้ทุกตำแหน่งโดยไม่จำเป็นต้องใช้ร่อง
· เขี้ยวของนัทดันมีโครงสร้างเพื่อให้จับยึดเข้ากับแกน/เพลา
· ให้แรงรุนสูงขึ้นเมื่อเทียบกับสปีดนัททรงกลมหรือแหวนล็อคแบบ CS
รหัสสินค้า |
---|
SPN-1.2 |
SPN-1.5 |
SPN-1.5-SUS |
SPN-2 |
SPN-2-SUS |
SPN-2.4 |
SPN-2.4-SUS |
SPN-2.6 |
SPN-2.6-SUS |
SPN-3 |
SPN-3-SUS |
SPN-4 |
SPN-4-SUS |
SPN-5 |
SPN-5-SUS |
SPN-6 |
SPN-6-SUS |
SPN-8 |
SPN-8-SUS |
SPN-10 |
SPN-10-SUS |
SPN-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (d1) | วัสดุ | เพลา / รูเพลา / ขนาดร่องเกลียว (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | บังคับ เพลา หรือหลุม d (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | บังคับ เพลา หรือหลุม S (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3.87 ฿ 2.80 | RETAINING RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.2 | เหล็กกล้า | 1.2 | เคลือบฟอสเฟต | 1.1 | 1.2 | ||
฿ 1.94 | RETAINING RING | 1,000 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | เหล็กกล้า | 1.5 | เคลือบฟอสเฟต | 1.4 | 1.5 | ||
฿ 2.86 | RETAINING RING | 1,000 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | สเตนเลส | 1.5 | ไม่มี | 1.4 | 1.5 | ||
฿ 21.43 | RETAINING RING | 1,000 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | เหล็กกล้า | 2 | เคลือบฟอสเฟต | 1.9 | 2 | ||
฿ 3.95 | RETAINING RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2 | สเตนเลส | 2 | ไม่มี | 1.9 | 2 | |
฿ 1.59 | RETAINING RING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2.4 | เหล็กกล้า | 2.4 | เคลือบฟอสเฟต | 2.3 | 2.4 | ||
฿ 0.50 | RETAINING RING | 500 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2.1 | สเตนเลส | 2.4 | ไม่มี | 2.3 | 2.4 | ||
฿ 2.86 | RETAINING RING | 1,000 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2.6 | เหล็กกล้า | 2.6 | เคลือบฟอสเฟต | 2.5 | 2.6 | ||
฿ 3.91 | RETAINING RING | 500 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2.6 | สเตนเลส | 2.6 | ไม่มี | 2.5 | 2.6 | |
฿ 1.94 ฿ 0.30 | RETAINING RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | เหล็กกล้า | 3 | เคลือบฟอสเฟต | 2.9 | 3 | ||
฿ 2.90 | RETAINING RING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | สเตนเลส | 3 | ไม่มี | 2.9 | 3 | ||
฿ 1.94 | RETAINING RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | เหล็กกล้า | 4 | เคลือบฟอสเฟต | 3.9 | 4 | ||
฿ 3.86 | RETAINING RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | สเตนเลส | 4 | ไม่มี | 3.9 | 4 | |
฿ 2.53 | RETAINING RING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | เหล็กกล้า | 5 | เคลือบฟอสเฟต | 4.9 | 5 | ||
฿ 4.18 | RETAINING RING | 500 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | สเตนเลส | 5 | ไม่มี | 4.9 | 5 | |
฿ 6.67 ฿ 1.00 | RETAINING RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | เหล็กกล้า | 6 | เคลือบฟอสเฟต | 5.9 | 6 | ||
฿ 5.72 | RETAINING RING | 500 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | สเตนเลส | 6 | ไม่มี | 5.9 | 6 | ||
฿ 2.86 | RETAINING RING | 500 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | เหล็กกล้า | 8 | เคลือบฟอสเฟต | 7.9 | 8 | ||
฿ 5.38 | RETAINING RING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | สเตนเลส | 8 | ไม่มี | 7.9 | 8 | ||
฿ 6.03 | RETAINING RING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | เหล็กกล้า | 10 | เคลือบฟอสเฟต | 9.9 | 10 | ||
฿ 14.29 | RETAINING RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | สเตนเลส | 10 | ไม่มี | 9.9 | 10 | |
฿ 6.66 | RETAINING RING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | เหล็กกล้า | 12 | เคลือบฟอสเฟต | 11.9 | 12 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ทิศทางการติดตั้ง แรงดึง (สำหรับ เพลา) | รูปทรง | ผลัก น๊อตตัวเมีย สำหรับ แกน | ประเภท แหวนล็อค | สต๊อปเปอร์ วงแหวนนอก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวิธีการติดตั้ง | Push-In (แทรก) | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ประเภทผลิตภัณฑ์ | แหวนล็อค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง