(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แหวนอีแปะรูปทรงโค้งงอ (แหวนรองสำหรับเกลียว)
[คุณสมบัติ]
· แหวนอีแปะรูปทรงโค้งงอ ซึ่งความโค้งงอนั้นทำให้เกิดโหลด
· สามารถป้องกันการสั่นสะเทือนและเก็บเสียงได้ โดยการใส่โหลดที่แบริ่งก่อน
· ชนิด: แหวนสปริง; วัสดุ: เหล็กกล้า; กระบวนการเคลือบผิว (รายละเอียด): ฟิล์มฟอสเฟต
[การใช้งาน]
· แหวนที่ล็อคได้ สำหรับแบริ่ง
รหัสสินค้า |
---|
BWW-6001 |
BWW-608 |
BWW-6200 |
BWW-6201 |
BWW-6202 |
BWW-6203 |
BWW-6209 |
BWW-624 |
BWW-625 |
BWW-626 |
BWW-629 |
BWW-6302 |
BWW-6303 |
BWW-6304 |
BWW-6305 |
BWW-6306 |
BWW-6307 |
BWW-6308 |
BWW-6309 |
BWW-6310 |
BWW-6311 |
BWW-6312 |
BWW-6313 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มิลลิเมตร) | ความหนา t (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5.29 ฿ 3.80 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20.9 | 26.9 | 0.25 | |||
฿ 3.71 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 14.5 | 21 | 0.2 | |||
฿ 4.63 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 28.5 | 0.25 | |||
฿ 8.58 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 23.5 | 30.5 | 0.25 | |||
฿ 5.15 ฿ 2.80 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 26.4 | 33.9 | 0.3 | |||
฿ 12.16 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 29.8 | 38.3 | 0.3 | |||
฿ 77.03 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 64.2 | 83.7 | 0.7 | |||
฿ 5.72 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8.8 | 12.8 | 0.15 | |||
฿ 4.59 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 15 | 0.15 | |||
฿ 3.95 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12.7 | 18.1 | 0.2 | |||
฿ 12.00 ฿ 7.20 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 19.5 | 24.8 | 0.2 | |||
฿ 233.33 | WASHER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 30.1 | 40.6 | 0.3 | ||
฿ 15.24 ฿ 5.10 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 33.7 | 45.5 | 0.3 | |||
฿ 18.10 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 38.5 | 50 | 0.3 | |||
฿ 33.22 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 47.2 | 60.2 | 0.4 | |||
฿ 37.55 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 55 | 70.5 | 0.45 | |||
฿ 56.90 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 61.3 | 77.8 | 0.45 | |||
฿ 72.00 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 69 | 88.5 | 0.6 | |||
฿ 113.81 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 79.3 | 98.8 | 0.7 | |||
฿ 140.13 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 88.9 | 108.9 | 0.8 | |||
฿ 140.13 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 95.8 | 118.9 | 0.8 | |||
฿ 162.97 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 108.3 | 128.3 | 0.8 | |||
฿ 193.16 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 112.4 | 138.4 | 0.8 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ปาร์กเกอร์ | ชนิด | แหวนสปริง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท (การใช้งาน) | แหวนสปริง | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ชนิดแหวนรองสปริง | แหวนคลื่น |
กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | เคลือบ ฟอสเฟต | วัสดุ เหล็กกล้า | S65C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง