1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ทีนัทมีเขี้ยว (วิตเวิร์ต)

ทีนัทมีเขี้ยว (วิตเวิร์ต)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ส่วนเกลียว เขี้ยว และหน้าแปลน ทำจากเหล็กกล้า ซึ่งประกอบรวมกันเป็นนัทชนิดฝังสำหรับใช้ในงานไม้ ใช้เมื่อไม่สามารถสร้างเกลียวในให้กับวัสดุที่ต้องการยึดให้เข้ากัน หรือสกรูสำหรับงานไม้ที่มีความแข็งแรงต่ำมีแรงขันไม่เพียงพอกับที่ต้องการ

[คุณสมบัติ]
· เมื่อไม่สามารถสร้างเกลียวให้กับวัสดุที่ต้องการยึดเข้าด้วยกัน (ไม้, เรซิ่น, และอื่นๆ) เพียงเจาะรูที่ชิ้นงานนั้นและตอกทีนัทที่มีเขี้ยวนี้เข้าไป ก็จะได้รูที่มีเกลียว

รหัสสินค้า
H-M4
H-M4-3W
H-M5
H-M5-3W
H-M6
H-M6-3W
H-M8
H-M8-3W
H-M10
H-M10-3W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเกลียว ขนาดเกลียว (M) กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) พิทช์/ (หมายเลขสัน) เต็มความยาว (A)

฿ 7.80

NUT 1 ชิ้น 5 วัน 104การขัดเงาขัด0.715

฿ 9.61

NUT 1 ชิ้น 5 วัน 104ไตรวาเลนท์โครเมตชุบสังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต0.715

฿ 9.00

NUT 1 ชิ้น 5 วัน 105การขัดเงาขัด0.817

฿ 9.43

NUT 1 ชิ้น 5 วัน 105ไตรวาเลนท์โครเมตชุบสังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต0.817

฿ 8.27

NUT 1 ชิ้น 5 วัน 106การขัดเงาขัด119

฿ 9.29

NUT 1 ชิ้น 5 วัน 106ไตรวาเลนท์โครเมตชุบสังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต119

฿ 6.58

NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108การขัดเงาขัด1.2522.2

฿ 11.23

NUT 1 ชิ้น 5 วัน 108ไตรวาเลนท์โครเมตชุบสังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต1.2522.2

฿ 10.89

NUT 1 ชิ้น 5 วัน 1010การขัดเงาขัด1.525.5

฿ 12.23

NUT 1 ชิ้น 5 วัน 1010ไตรวาเลนท์โครเมตชุบสังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต1.525.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท สกรู เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ การใช้งาน / ฟังก์ชั่น แบบฝัง
หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)