1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น๊อตตัวเมีย ปีด เกลียว ชนิดกว้าง

น๊อตตัวเมีย ปีด เกลียว ชนิดกว้าง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งานที่หลากหลายกับความหนาของแผ่นของแผงที่ใช้

รหัสสินค้า
WUSN-4039
WUSN-4044
WUSN-5022
WUSN-5025-3W
WUSN-5029
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการเตรียมผิว กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) พิทช์/ (หมายเลขสัน) เต็มความยาว (A) บังคับแผง (P) ขั้นต่ำ แผงควบคุมสูงสุด (P) สูงสุด

฿ 8.23

NUT 1 ชิ้น 5 วัน 10ไม่ไม่18 รูป21.60.72.5

฿ 3.60

NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10ไม่ไม่18 รูป16.60.62

฿ 8.41

NUT 1 ชิ้น 5 วัน 10ไม่ไม่16 รูป21.70.73.1

฿ 9.61

NUT 1 ชิ้น 5 วัน 10ไตรวาเลนท์โครเมตชุบสังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต16 รูป20.60.63.8

฿ 3.60

NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10ไม่ไม่16 รูป21.723

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท สกรู เกลียว เกลียวนิ้วหยาบ การใช้งาน / ฟังก์ชั่น ติดตั้งง่าย
หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)