(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สามารถใช้การได้ดีเยี่ยมและไม่อนุญาตให้ น๊อตตัวเมีย หลุดออกเนื่องจากติดตั้งล่วงหน้าที่ส่วนปลายของแผงควบคุม
[คุณสมบัติ]
· น็อต ชนิดความเร็ว สกรู เป็น น๊อตตัวเมีย สปริงนัท แผ่นบาง ที่มีชิ้นส่วน สกรู และชิ้นส่วนยึด
· ป้องกันการหล่นจากวัตถุอื่นโดยใช้แรงกระทบของ สปริง จากชิ้นส่วนยึด
· เบากว่าน็อตเชื่อม หรือ น็อตที่อุดรูเชื่อมและมีเป้าหมายเพื่อการทำให้ง่ายขึ้นเพื่อความสะดวกในความต้องการสำหรับการขันเบาสัมพัทธ์
· สามารถใช้งานได้เมื่อ เครื่องมือ หรือมือไม่สามารถยึด น๊อตตัวเมีย เนื่องจากพื้นที่ติดตั้ง
· มีทุ่นติดตั้งอยู่ด้านข้างที่รองรับแผงควบคุมและทุ่นนี้มีบทบาทในการ การวางตำแหน่ง และป้องกันไม่ให้ น๊อตตัวเมีย ความเร็วตกลง
· สามารถใช้การได้ดีเยี่ยมและไม่อนุญาตให้ น๊อตตัวเมีย หลุดออก ฯลฯ เนื่องจากในตอนแรกจะทำการติดตั้งที่ส่วนปลายของแผงควบคุม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ประเภท สกรู เกลียว | หน่วยขาย | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | พิทช์/ (หมายเลขสัน) | เต็มความยาว (A) | บังคับแผง (P) ขั้นต่ำ | แผงควบคุมสูงสุด (P) สูงสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2.70 | NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | เกลียวเมตริกหยาบ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ชุบสังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | 0.5 | 18 | 0.6 | 1 | ||
฿ 32.85 ฿ 23.09 | NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | สเตนเลส | ไม่ | เกลียวเมตริกหยาบ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 0.5 | 11.5 | 0.6 | 1.2 | |||
฿ 6.67 | NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | สเตนเลส | ไม่ | เกลียวนิ้วหยาบ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 24 รูป | 11.5 | 0.6 | 1.2 | |||
฿ 9.06 | NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | เหล็กกล้า | ไม่ | เกลียวเมตริกหยาบ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 0.7 | 20 | 0.7 | 1.2 | |||
฿ 9.05 | NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | เกลียวเมตริกหยาบ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ชุบสังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | 0.7 | 20 | 0.7 | 1.2 | |||
฿ 8.17 | NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | สเตนเลส | ไม่ | เกลียวเมตริกหยาบ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 0.7 | 16.5 | 0.7 | 1.2 | |||
฿ 3.10 | NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | - | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | เกลียวนิ้วหยาบ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ชุบสังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | 16 รูป | 20 | 0.8 | 1.5 | ||
฿ 3.10 | NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | - | เหล็กกล้า | ไม่ | เกลียวนิ้วหยาบ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 16 รูป | 20 | 1 | 1.6 | ||
฿ 3.60 | NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | - | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | เกลียวนิ้วหยาบ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ชุบสังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | 16 รูป | 20 | 1 | 1.6 | ||
฿ 3.08 | NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | - | เหล็กกล้า | ไม่ | เกลียวนิ้วหยาบ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 16 รูป | 16.3 | 1 | 1.6 | ||
฿ 3.10 | NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | - | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | เกลียวนิ้วหยาบ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ชุบสังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | 16 รูป | 16.3 | 1 | 1.6 | ||
฿ 3.10 | NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | - | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | เกลียวนิ้วหยาบ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ชุบสังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | 16 รูป | 20 | 2 | 2.7 | ||
฿ 3.10 | NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | สเตนเลส | ไม่ | เกลียวเมตริกหยาบ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 0.7 | 11.4 | 0.7 | 0.9 | ||
฿ 8.58 | NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | สเตนเลส | ไม่ | เกลียวเมตริกหยาบ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 0.7 | 12.4 | 2.5 | 2.8 | |||
฿ 3.10 | NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | - | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | เกลียวนิ้วหยาบ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ชุบสังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | 16 รูป | 17 | 0.7 | 1.6 | ||
฿ 3.60 | NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | - | สเตนเลส | ไม่ | เกลียวนิ้วหยาบ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 16 รูป | 16 | 2 | 2.5 | ||
฿ 3.10 | NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | - | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | เกลียวนิ้วหยาบ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ชุบสังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | 18 รูป | 19 | 2 | 3 | ||
฿ 6,193.55 | NUT | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | - | สเตนเลส | ไม่ | เกลียวเมตริกหยาบ | กล่อง / แพ็กเกจ | ไม่ | 16 รูป | 12.4 | 0.7 | 0.9 | ||
฿ 3.10 | NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | สเตนเลส | ไม่ | เกลียวเมตริกหยาบ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 0.7 | 18 | 1 | 1.2 | ||
฿ 2.70 | NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | - | เหล็กกล้า | ไม่ | เกลียวนิ้วหยาบ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 18 รูป | 10 | 2.6 | 2.7 | ||
฿ 5.30 | NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | - | เหล็กกล้า | ไม่ | เกลียวนิ้วหยาบ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 16 รูป | 17 | 2.4 | 2.8 | ||
฿ 4.40 | NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | - | เหล็กกล้า | ไม่ | เกลียวนิ้วหยาบ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 16 รูป | 24 | 0.7 | 1.6 | ||
฿ 2.70 | NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | สเตนเลส | ไม่ | เกลียวนิ้วหยาบ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 0.7 | 12 | 0.8 | 1 | ||
฿ 4.40 | NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | สเตนเลส | ไม่ | เกลียวเมตริกหยาบ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 0.8 | 20 | 0.7 | 1.2 | ||
฿ 10.20 | NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | เหล็กกล้า | ไม่ | เกลียวนิ้วหยาบ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 12 รูป | 20 | 1 | 2.3 | |||
฿ 3.51 | NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | - | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | เกลียวนิ้วหยาบ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ชุบสังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | 12 รูป | 20 | 1 | 2.3 | ||
฿ 3.60 | NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | - | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | เกลียวนิ้วหยาบ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ชุบสังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | 16 รูป | 19.6 | 0.7 | 1.5 | ||
฿ 4.40 | NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | - | เหล็กกล้า | ไม่ | เกลียวนิ้วหยาบ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 16 รูป | 32.2 | 1 | 2.6 | ||
฿ 7.62 | NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | เหล็กกล้า | ไม่ | เกลียวนิ้วหยาบ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 16 รูป | 16.2 | 0.8 | 1.6 | |||
฿ 7.62 | NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | เกลียวเมตริกหยาบ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ชุบสังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | 0.8 | 21 | 1.3 | 2 | |||
฿ 7.84 | NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | เหล็กกล้า | ไม่ | เกลียวนิ้วหยาบ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 16 รูป | 14.5 | 2 | 3.5 | |||
฿ 11.23 | NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | เกลียวนิ้วหยาบ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ชุบสังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | 16 รูป | 14.5 | 2 | 3.5 | |||
฿ 3.10 | NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | - | เหล็กกล้า | ไม่ | เกลียวนิ้วหยาบ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 16 รูป | 11 | 2.6 | 2.7 | ||
฿ 1,404.96 | NUT | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | - | เหล็กกล้า | ไม่ | เกลียวนิ้วหยาบ | กล่อง / แพ็กเกจ | ไม่ | 16 รูป | 14.5 | 2 | 3.5 | ||
฿ 8.52 | NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | เกลียวเมตริกหยาบ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ชุบสังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | 1 | 20 | 0.7 | 1.2 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน / ฟังก์ชั่น | ติดตั้งง่าย |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง