(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตอนนี้สมาชิกที่เหน็บอยู่ด้านล่างสั้นลง
รหัสสินค้า |
---|
JSN-3001-3W |
JSN-4001-3W |
JSN-4003 |
JSN-5001-3W |
JSN-5003 |
JSN-5004 |
JSN-6001-3W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | กระบวนการเตรียมผิว | ประเภท สกรู เกลียว | หน่วยขาย | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | พิทช์/ (หมายเลขสัน) | เต็มความยาว (A) | บังคับแผง (P) ขั้นต่ำ | แผงควบคุมสูงสุด (P) สูงสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 28.24 ฿ 19.80 | NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | ไตรวาเลนท์โครเมต | เกลียวเมตริกหยาบ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ชุบสังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | 0.5 | 18 | 0.6 | 1 | |||
฿ 2.70 | NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | ไตรวาเลนท์โครเมต | เกลียวเมตริกหยาบ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ชุบสังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | 0.7 | 20 | 0.7 | 1.2 | ||
฿ 3,324.77 | NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | ไม่ | สกรูเกลียวปล่อย | กล่อง / แพ็กเกจ | เคลือบผิวฟอสเฟต | 18 รูป | 20 | 0.8 | 1.2 | ||
฿ 3.08 | NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | ไตรวาเลนท์โครเมต | เกลียวเมตริกหยาบ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ชุบสังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | 0.8 | 20 | 0.7 | 1.2 | ||
฿ 3.60 | NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 5 | ไม่ | สกรูเกลียวปล่อย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 12 รูป | 22 | 2.5 | 3 | ||
฿ 3.10 | NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | ไม่ | สกรูเกลียวปล่อย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 16 รูป | 21.2 | 0.7 | 1.2 | ||
฿ 7.62 | NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | ไตรวาเลนท์โครเมต | เกลียวเมตริกหยาบ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ชุบสังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | 1 | 20 | 0.7 | 1.2 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | การใช้งาน / ฟังก์ชั่น | ติดตั้งง่าย |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง