(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แหวนล็อควงกลมสำหรับยึดชิ้นส่วนที่มีความบางให้เข้าที่
[คุณสมบัติ]
· ตัดร่องวงกลมบนตลับลูกปืนหรือเพลาแล้วสอดแหวนจากทิศทางที่เกิดแรงรุน ความกว้างของขอบเท่ากันสำหรับทั้งเส้นรอบวง
· Heiwa Hatsujyo Industry ม้วนลวดกลมเพื่อทำลวดที่มีรูปร่างผิดปกติ จากนั้นจึงกลึงให้เป็นรูปร่างวงแหวนโดยใช้เครื่องขึ้นรูปแหวน
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในส่วนต่าง ๆ รวมถึงอุตสาหกรรมรถยนต์
รหัสสินค้า |
---|
HHK-HCRFZ52 |
HHK-HCRFZ55 |
HHK-HCRFZ62 |
HHK-HCRFZ68 |
HHK-HCRFZ72 |
HHK-HCRFZ75 |
HHK-HCRFZ80 |
HHK-HCRFZ100 |
JISDTW-NN-26 |
JISDTW-NN-37 |
JISDTW-NN-52 |
JISDTW-NN-55 |
JISDTW-NN-56 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | หน่วยขาย | เพลาหรือหลุมที่ใช้กับ d1 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลาหรือหลุมที่ใช้ได้กับ d2 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลา / รูเพลา / ขนาดร่องเกลียว (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของร่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 49.20 | SNAP RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 52 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 52 | 55 | 52 | 2.2 | ||
฿ 63.62 | SNAP RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 55 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 55 | 58 | 55 | 2.2 | ||
฿ 64.77 ฿ 22.90 | SNAP RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 62 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 62 | 65 | 62 | 2.2 | |||
฿ 70.20 | SNAP RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 68 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 68 | 71 | 68 | 2.7 | ||
฿ 86.48 | SNAP RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 72 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 72 | 75 | 72 | 2.7 | ||
฿ 86.48 | SNAP RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 75 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 75 | 78 | 75 | 2.7 | ||
฿ 89.91 | SNAP RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 80 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 80 | 83.5 | 80 | 2.7 | ||
฿ 120.39 | SNAP RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 100 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 100 | 103.5 | 100 | 3.2 | ||
฿ 10.67 | HHK JIS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 26 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 26 | 27.2 | 26 | 1.35 | |||
฿ 1,409.42 | HHK JIS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 37 | กล่อง / แพ็กเกจ | 37 | 39 | 37 | 1.75 | ||
฿ 2,742.86 | HHK JIS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 52 | กล่อง / แพ็กเกจ | 52 | 55 | 52 | 2.2 | ||
฿ 43.05 | HHK JIS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 55 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 55 | 58 | 55 | 2.2 | ||
฿ 34.91 | HHK JIS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 56 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 56 | 59 | 56 | 2.2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ทิศทางการติดตั้ง แรงดึง (สำหรับรู) | รูปทรง | C แหวนยึดศูนย์กลาง | วัสดุ | SWRH57 ถึง 82 A หรือ B เทียบเท่า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท แหวนล็อค | สต๊อปเปอร์ ล้อ ด้านใน | ประเภทวิธีการติดตั้ง | มาตรฐาน | ประเภทผลิตภัณฑ์ | แหวนล็อค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง