(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[วัสดุ] เหล็กกล้า, สแตนเลส
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี, ไตรวาเลนท์โครเมต, ชุบผิวนิกเกิล, สีเทมเปอร์
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน d (มม.)] 4.3 5.3 6.4 8.4 10.5 13 15 17 19 21 23 25 28 31
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30
[ความหนา t (มม.)] 0.45 0.55 0.6 0.9 1.1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.5 2.8 3
[วัสดุ] เหล็กกล้า S50C ถึง S65C
[วัสดุ] สแตนเลส SUS304
[กระบวนการชุบผิว] (รายละเอียด) ไม่เคลือบ, สีเทมเปอร์
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มม.)] 7.5 9 10.5 13.5 16.5 19
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความหนา t (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | ค่ากำหนดของเกลียว (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 79.40 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | - | 26.6 | 50 | - | 3 | [ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา | 1 | ||
฿ 13.20 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | - | 13.3 | 26 | - | 1.4 | [ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา | 1/2 | ||
฿ 0.90 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | 3.15 | 7 | 3 | 0.4 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | - | ||
฿ 1.80 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | 3.15 | 7 | 3 | 0.4 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | - | ||
฿ 1.40 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | 4.25 | 9 | 4 | 0.5 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | - | ||
฿ 2.70 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | 4.25 | 9 | 4 | 0.5 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | - | ||
฿ 2.70 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | 4.25 | 9 | 4 | 0.5 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | - | ||
฿ 1.40 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | 5.25 | 11 | 5 | 0.6 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | - | ||
฿ 3.10 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | 5.25 | 11 | 5 | 0.6 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | - | ||
฿ 2.70 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | 5.25 | 11 | 5 | 0.6 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | - | ||
฿ 3.90 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | 6.4 | 13 | 6 | 0.7 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | - | |||
฿ 3.60 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | 6.4 | 13 | 6 | 0.7 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | - | ||
฿ 625.00 | WASHER | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 16 วัน | 10 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | 8.4 | 16 | 8 | 0.9 | เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | - | ||
฿ 5.80 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 8.4 | 16 | 8 | 0.9 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | - | ||
฿ 5.30 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | 8.4 | 16 | 8 | 0.9 | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | - | ||
฿ 5.80 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | - | 10.6 | 20 | 10 | 1.2 | [ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา | - | ||
฿ 10.10 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 10.6 | 20 | 10 | 1.2 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | - | ||
฿ 8.80 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | 10.6 | 20 | 10 | 1.2 | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | - | ||
฿ 10.06 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 12.6 | 24 | 12 | 1.4 | [ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา | - | |||
฿ 13.60 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | 12.6 | 24 | 12 | 1.4 | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | - | ||
฿ 18.00 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | - | 14.6 | 28 | 14 | 1.6 | [ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา | - | ||
฿ 26.40 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | 14.6 | 28 | 14 | 1.6 | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | - | ||
฿ 25.53 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 16.9 | 31.5 | 16 | 1.8 | [ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา | - | |||
฿ 34.30 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | 16.9 | 31.5 | 16 | 1.8 | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | - | ||
฿ 32.10 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | - | 18.9 | 35 | 18 | 2 | [ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา | - | ||
฿ 41.91 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 20.9 | 38 | 20 | 2.2 | [ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา | - | |||
฿ 51.80 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | - | 22.9 | 41 | 22 | 2.5 | [ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา | - | ||
฿ 68.00 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | - | 25.2 | 46 | 24 | 2.7 | [ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา | - | ||
฿ 162.67 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 31 | 56 | 30 | 3.55 | [ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา | - | |||
฿ 403.35 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 37.5 | 70 | 36 | 5 | [ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | ชนิด | แหวนสปริง | ประเภท (การใช้งาน) | แหวนสปริง |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ชนิดแหวนรองสปริง | แหวนสปริงจาน | วัสดุ เหล็กกล้า | S50C ถึง S65C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง