1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนสปริงจาน JIS Type 2

แหวนสปริงจาน JIS Type 2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 0.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ชนิด (การใช้งาน) ] แหวนสปริง
[ชนิด] แหวนสปริง
[หน่วยนับขาย] จำนวนขั้นต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)
[ชนิด] แหวนสปริง, แหวนสปริงทรงกรวย, โหลด
[ชนิด] เบอร์ 1 (สำหรับโหลดเบา), มาตรฐาน JIS Type 2
[วัสดุ] เหล็กกล้า, สแตนเลส
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี, ไตรวาเลนท์โครเมต, ชุบผิวนิกเกิล, สีเทมเปอร์
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30
[ความหนา t (มม.)] 0.45 0.55 0.6 0.9 1.1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.5 2.8 3
[วัสดุ] เหล็กกล้า S50C ถึง S65C
[วัสดุ] สแตนเลส SUS304
[กระบวนการชุบผิว] (รายละเอียด) ไม่เคลือบ, สีเทมเปอร์

รหัสสินค้า
HHK-SLWFC4-2L
HHK-SLWFC5-2L
HHK-SLWFC6-2L
HHK-SLWFC8-2L
HHK-SLWFC10-2L
HHK-SLWFC12-2L
HHK-SLWFN4-2L
HHK-SLWFN5-2L
HHK-SLWFN6-2L
HHK-SLWFN8-2L
HHK-SLWFN10-2L
HHK-SLWFN12-2L
HHK-SLWFN14-2L
HHK-SLWFN16-2L
HHK-SLWFZ4-2L
HHK-SLWFZ5-2L
HHK-SLWFZ6-2L
HHK-SLWFZ8-2L
HHK-SLWFZ10-2L
HHK-SLWFZ12-2L
HHK-SLWFZ14-2L
HHK-SLWFZ16-2L
HHK-SLWFZ18-2L
HHK-SLWFZ20-2L
HHK-SLWFZ22-2L
HHK-SLWFZ24-2L
HHK-SLWFZ27-2L
HHK-SLWFZ30-2L
HHK-SLWSZ4-2L
HHK-SLWSZ5-2L
HHK-SLWSZ6-2L
HHK-SLWSZ8-2L
HHK-SLWSZ10-2L
HHK-SLWSZ12-2L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(มิลลิเมตร)
ค่ากำหนดของเกลียว (M) ความหนา t
(มิลลิเมตร)
วัสดุ: สแตนเลส กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) วัสดุ เหล็กกล้า

฿ 4.26

WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต4.37.540.45-เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ[S50C] S50C ถึง S65C

฿ 2.70

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต5.3950.55-เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ[S50C] S50C ถึง S65C

฿ 4.24

WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต6.410.560.6-เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ[S50C] S50C ถึง S65C

฿ 5.45

WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต8.413.580.9-เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ[S50C] S50C ถึง S65C

฿ 5.30

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต10.516.5101.1-เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ[S50C] S50C ถึง S65C

฿ 6.60

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต1319121.2-เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ[S50C] S50C ถึง S65C

฿ 2.70

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวนิกเกิล4.37.540.45-เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ[S50C] S50C ถึง S65C

฿ 2.70

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวนิกเกิล5.3950.55-เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ[S50C] S50C ถึง S65C

฿ 3.10

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวนิกเกิล6.410.560.6-เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ[S50C] S50C ถึง S65C

฿ 3.60

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวนิกเกิล8.413.580.9-เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ[S50C] S50C ถึง S65C

฿ 4.40

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวนิกเกิล10.516.5101.1-เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ[S50C] S50C ถึง S65C

฿ 6.20

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวนิกเกิล1319121.2-เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ[S50C] S50C ถึง S65C

฿ 7.50

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวนิกเกิล1522141.4-เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ[S50C] S50C ถึง S65C

฿ 12.30

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวนิกเกิล1725161.6-เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ[S50C] S50C ถึง S65C

฿ 2.43

WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ4.37.540.45-เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ[S50C] S50C ถึง S65C

฿ 0.90

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ5.3950.55-เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ[S50C] S50C ถึง S65C

฿ 1.40

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ6.410.560.6-เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ[S50C] S50C ถึง S65C

฿ 3.99

WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ8.413.580.9-เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ[S50C] S50C ถึง S65C

฿ 3.10

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ10.516.5101.1-เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ[S50C] S50C ถึง S65C

฿ 4.00

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ1319121.2-เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ[S50C] S50C ถึง S65C

฿ 6.59

WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ1522141.4-เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ[S50C] S50C ถึง S65C

฿ 7.50

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ1725161.6-เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ[S50C] S50C ถึง S65C

฿ 11.00

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ1928181.8-เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ[S50C] S50C ถึง S65C

฿ 13.20

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ2131202-เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ[S50C] S50C ถึง S65C

฿ 23.70

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ2334222.2-เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ[S50C] S50C ถึง S65C

฿ 30.19

WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ2537242.5-เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ[S50C] S50C ถึง S65C

฿ 30.80

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ2841272.8-เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ[S50C] S50C ถึง S65C

฿ 52.26

WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ3146303-เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ[S50C] S50C ถึง S65C

฿ 6.10

WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10สเตนเลสเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ4.37.540.45[SUS304] SUS304[ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา-

฿ 7.36

WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10สเตนเลส-5.3950.55[SUS304] SUS304[ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา-

฿ 7.62

WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10สเตนเลส-6.410.560.6[SUS304] SUS304[ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา-

฿ 12.58

WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10สเตนเลส-8.413.580.9[SUS304] SUS304[ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา-

฿ 15.40

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10สเตนเลส-10.516.5101.1[SUS304] SUS304[ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา-

฿ 16.30

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10สเตนเลส-1319121.2[SUS304] SUS304[ไม่มี] ไม่ได้รับการรักษา-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แหวนสปริง ประเภท (การใช้งาน) แหวนสปริง หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)
ชนิดแหวนรองสปริง แหวนสปริงจาน ชนิดโหลด เบอร์ 1 (โหลดเบา) มาตรฐาน JIS Type 2