(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวควบคุมความเร็วนี้ง่ายต่อการควบคุมความเร็วในพื้นที่ที่มีอัตราการไหลต่ำ ชนิดแกนหมุน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ทิศทางควบคุม | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (φ) | ขนาด เกลียว T | สีหลัก ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 352.19 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 4 | R1/8 | สีดำ | ||
฿ 344.00 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 4 | R1/8 | สีดำ | ||
฿ 352.19 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 4 | R1/8 | สีขาว | ||
฿ 355.35 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 4 | R1/8 | สีขาว | ||
฿ 316.05 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 4 | M5×0.8 | สีดำ | ||
฿ 356.90 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 4 | M5×0.8 | สีดำ | ||
฿ 316.05 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 4 | M5×0.8 | สีขาว | ||
฿ 316.65 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 4 | M5×0.8 | สีขาว | ||
฿ 345.99 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 6 | R1/8 | สีดำ | ||
฿ 348.77 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 6 | R1/8 | สีดำ | ||
฿ 345.99 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 6 | R1/8 | สีขาว | ||
฿ 347.61 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 6 | R1/8 | สีขาว | ||
฿ 386.71 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 6 | R1/4 | สีดำ | ||
฿ 390.97 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 6 | R1/4 | สีดำ | ||
฿ 386.71 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 6 | R1/4 | สีขาว | ||
฿ 386.32 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 6 | R1/4 | สีขาว | ||
฿ 318.92 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 6 | M5×0.8 | สีดำ | ||
฿ 319.74 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 6 | M5×0.8 | สีดำ | ||
฿ 318.92 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 6 | M5×0.8 | สีขาว | ||
฿ 320.52 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 6 | M5×0.8 | สีขาว | ||
฿ 382.99 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 8 | R1/8 | สีดำ | ||
฿ 350.32 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 8 | R1/8 | สีดำ | ||
฿ 382.99 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 8 | R1/8 | สีขาว | ||
฿ 374.00 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 8 | R1/8 | สีขาว | ||
฿ 383.76 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 8 | R1/4 | สีดำ | ||
฿ 387.87 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 8 | R1/4 | สีดำ | ||
฿ 383.76 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 8 | R1/4 | สีขาว | ||
฿ 386.32 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 8 | R1/4 | สีขาว | ||
฿ 488.85 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 8 | R3/8 | สีดำ | ||
฿ 480.00 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 8 | R3/8 | สีดำ | ||
฿ 488.85 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 8 | R3/8 | สีขาว | ||
฿ 498.97 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 8 | R3/8 | สีขาว | ||
฿ 469.78 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 10 | R1/4 | สีดำ | ||
฿ 478.45 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 10 | R1/4 | สีดำ | ||
฿ 469.78 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 10 | R1/4 | สีขาว | ||
฿ 469.78 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 10 | R1/4 | สีขาว | ||
฿ 485.99 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 10 | R3/8 | สีดำ | ||
฿ 494.32 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 10 | R3/8 | สีดำ | ||
฿ 485.99 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 10 | R3/8 | สีขาว | ||
฿ 485.99 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 10 | R3/8 | สีขาว | ||
฿ 592.18 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 10 | R1/2 | สีดำ | ||
฿ 607.35 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 10 | R1/2 | สีดำ | ||
฿ 592.18 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 10 | R1/2 | สีขาว | ||
฿ 592.18 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 10 | R1/2 | สีขาว | ||
฿ 542.38 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 12 | R3/8 | สีดำ | ||
฿ 552.77 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 12 | R3/8 | สีดำ | ||
฿ 542.38 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 12 | R3/8 | สีขาว | ||
฿ 542.38 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 12 | R3/8 | สีขาว | ||
฿ 604.43 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 12 | R1/2 | สีดำ | ||
฿ 604.43 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 12 | R1/2 | สีดำ | ||
฿ 604.43 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 12 | R1/2 | สีขาว | ||
฿ 604.43 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 12 | R1/2 | สีขาว |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวควบคุมปริมาณลม | รูปทรง | สากล | ประเภทข้อต่อ | เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน / ความต้านทานสปัตเตอร์ | วัสดุส่วนเกลียว | C3604: ทองเหลือง | ประเภทลูกบิด | มาตรฐาน |
ประเภท น็อตล็อค | ลบมุมด้วยระนาบขนานสองเส้น | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | -5:: 60 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.05:: 0.7 |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง