(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คัปป คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน งแบบเปิดทั้งสองทางสำหรับ ความดัน ต่ำและปานกลาง ปลั๊ก NSP ชนิดไม่มีวาล์ว NPM
[คุณสมบัติ]
· คัปป คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน งแบบเปิดทั้งสองทางโดยไม่มี กลไก วาล์ว สำหรับทั้ง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊ก
· ผลิตภัณฑ์ นี้มีการสูญเสียแรง ความดัน ต่ำมาก ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการ อัตราการไหล มาก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับวงจรทำความเย็น แม่พิมพ์ ท่อแก๊ส อุปกรณ์ไฮดรอลิก แปรรูปอาหาร ฯลฯ
วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | ทองเหลือง | SUS304 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขนาด | 1/8", 1/4" 3/8", 1/2" | 3/4 " 1" | 1 1/4" 1 1/2" | 2 " | 1/8", 1/4" 3/8", 1/2" | 3/4 " 1" | 1 1/4" 1 1/2" | 2 " |
แรงดันใช้งานสูงสุด MPa (กก./ซม.²) | 4.9 (50) | 2.9 (30) | 2.0 (20) | 1.5 (15) | 7.4 (75) | 4.4 (45) | 2.9 (30) | 2.0 (20) |
ทนต่อ ความดัน MPa (กก./ซม.²) | 7.4 (75) | 4.4 (45) | 2.9 (30) | 2.3 (23) | 9.8 (100) | 6.4 (65) | 4.4 (45) | 2.9 (30) |
รหัสสินค้า | ขนาด (มม.) | น้ำหนัก (กรัม) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | A | d | E | T | H | SUS | ทองเหลือง | |
1NPM | 32 | 15.5 | 4.5 | 10 | R1/8 | หกเหลี่ยม 12 | 14 | 16 |
2NPM | 38 | 18 | 6.5 | 13 | R1/4 | หกเหลี่ยม 14 | 26 | 28 |
3NPM | 43 | 21.5 | 10 | 13 | R3/8 | หกเหลี่ยม 19 | 43 | 46 |
4NPM | 52 | 24 | 13 | 17 | R1/2 | หกเหลี่ยม 23 | 80 | 87 |
6NPM | 59 | 28 | 17 | 19 | R3/4 | หกเหลี่ยม32 | 155 | 167 |
8NPM | 73 | 36.5 | 25 | 22 | R1 | หกเหลี่ยม41 | 303 | 322 |
10NPM | 83 | 39 | 32 | 23 | R1·1/4 | หกเหลี่ยม50 | 502 | 545 |
12NPM | 93 | 45 | 38 | 26 | R1·1/2 | หกเหลี่ยม54 | 617 | 665 |
16NPM | 102 | 51 | 50 | 27 | R2 | สองด้าน 75 | 1,245 | 1,340 |
ทางเดิน ของไหล
ของไหล สามารถบินได้ทั้งด้าน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หรือด้านปลั๊ก
· การสูญเสียแรง ความดัน ต่ำมาก ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเดินท่อของเหลวที่มีความหนืดสูง เช่น ผง น้ำ ไอน้ำ จาระบี และของเหลวเคมี
รหัสสินค้า |
---|
1NPM-304 |
1NPM-BS |
2NPM-304 |
2NPM-BS |
3NPM-304 |
3NPM-BS |
4NPM-304 |
4NPM-BS |
6NPM-304 |
6NPM-BS |
8NPM-304 |
8NPM-BS |
10NPM-304 |
10NPM-BS |
12NPM-304 |
12NPM-BS |
16NPM-304 |
16NPM-BS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ ตัวเครื่อง | ช่วง ความดัน ใช้งาน (MPa) | พื้นที่หน้าตัดขั้นต่ำ (ตารางมิลลิเมตร) | รายละเอียด วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 261.11 | TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ステンレス | โมฆะ~ 4.9 | 1/8 | 16 | SUS304 | ||
฿ 146.97 | TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทองแดงผสม | โมฆะ~ 4.9 | 1/8 | 16 | ทองเหลือง (BSBM) | ||
฿ 274.45 | TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ステンレス | โมฆะ~ 4.9 | 1/4 | 33 | SUS304 | ||
฿ 143.54 | TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทองแดงผสม | โมฆะ~ 4.9 | 1/4 | 33 | ทองเหลือง (BSBM) | ||
฿ 344.21 | TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ステンレス | โมฆะ~ 4.9 | 3/8 | 79 | SUS304 | ||
฿ 215.87 | TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ทองแดงผสม | โมฆะ~ 4.9 | 3/8 | 79 | ทองเหลือง (BSBM) | ||
฿ 524.28 | TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ステンレス | โมฆะ~ 4.9 | 1/2 | 133 | SUS304 | ||
฿ 372.19 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ทองแดงผสม | โมฆะ~ 4.9 | 1/2 | 133 | ทองเหลือง (BSBM) | ||
฿ 1,127.96 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ステンレス | โมฆะ~ 2.9 | 3/4 | 227 | SUS304 | ||
฿ 556.17 | TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ทองแดงผสม | โมฆะ~ 2.9 | 3/4 | 227 | ทองเหลือง (BSBM) | ||
฿ 1,564.59 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ステンレス | โมฆะ~ 2.9 | 1 | 491 | SUS304 | ||
฿ 1,078.39 | TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ทองแดงผสม | โมฆะ~ 2.9 | 1 | 491 | ทองเหลือง (BSBM) | ||
฿ 3,067.56 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ステンレス | โมฆะ~ 2.0 | 1 1/4 | 804 | SUS304 | ||
฿ 1,671.99 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ทองแดงผสม | โมฆะ~ 2.0 | 1 1/4 | 804 | ทองเหลือง (BSBM) | ||
฿ 4,055.90 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ステンレス | โมฆะ~ 2.0 | 1 1/2 | 1134 | SUS304 | ||
฿ 2,326.41 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ทองแดงผสม | โมฆะ~ 2.0 | 1 1/2 | 1134 | ทองเหลือง (BSBM) | ||
฿ 7,221.26 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ステンレス | โมฆะ~ 1.5 | 2 | 1963 | SUS304 | ||
฿ 3,904.43 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ทองแดงผสม | โมฆะ~ 1.5 | 2 | 1963 | ทองเหลือง (BSBM) |
กำลังโหลด …
รุ่น | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | มีเกลียว | ปลั๊ก (เกลียวนอก)/ซ็อกเก็ต (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุซีล | ไม่ | ของไหลที่ใช้งานได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน / ผง | โครงสร้างของวาล์ว | ประเภทการเปิดทางเดินคู่ |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน/แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / สุญญากาศ / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม / อุปกรณ์ฟิสิกส์และเคมี / อาหาร·อุปกรณ์เครื่องดื่ม | R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง