1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ไมโครซูเปอร์มินิ CA00 ชนิด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ MS สำหรับใช้ใน อุตสาหกรรม ทั่วไป

ONE TOUCH JOINT

ไมโครซูเปอร์มินิ CA00 ชนิด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ MS สำหรับใช้ใน อุตสาหกรรม ทั่วไป
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 284.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถเชื่อมต่อได้ง่ายๆเพียงเสียบปลั๊กเข้ากับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบตัวเครื่องหลักทำจากทองเหลืองชุบโครเมียมเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน

[คุณสมบัติ]
· การเชื่อมต่อสายไฟ ท่ออากาศสามารถทำได้ด้วย การ ทำงานเพียง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) โดยเพียงแค่ดันปลั๊กเข้ากับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
·ตัวเครื่องหลักทำจากทองเหลืองชุบโครเมี่ยมเพื่อให้ทนทานต่อการกัดกร่อนและทนทาน
·สามารถใช้งานได้หลากหลายเนื่องจาก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ มี วาล์ว อัตโนมัติ แบบฝัง ตัว ที่ทนต่อ ความดัน ดีเยี่ยม
·นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ สเตนเลส สำหรับอุปกรณ์ สารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์ฟิสิกส์และเคมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ
· การออกแบบ และผลิตแผงติดตั้งและการใช้งานพิเศษ
·ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ

รหัสสินค้า
CA-00-MS-M5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 284.90

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ มีเกลียว ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย)
วัสดุ ตัวเครื่อง ทองเหลือง (BSBM) วัสดุซีล ยางไนไตรล์ ของไหลที่ใช้งานได้ อากาศ
โครงสร้างของ วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม / อุปกรณ์การ ผลิต สารกึ่งตัวนำ / อุปกรณ์ฟิสิกส์และเคมี / อุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) 0 :: 0.98 ประเภทของ เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ T M5 พื้นที่หน้าตัดขั้นต่ำ(ตารางมิลลิเมตร) 4.9

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CA-00-MS-M5 ในชุด ไมโครซูเปอร์มินิ CA00 ชนิด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ MS สำหรับใช้ใน อุตสาหกรรม ทั่วไป