(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เชื่อมต่อและถอด HOSES น้ำหล่อเย็นของ แม่พิมพ์ อย่างรวดเร็ว
·รองรับการใช้งานง่ายๆเพียงสัมผัสเดียว
·รูปแบบการติดตั้งที่ทนทานต่อ สนิม ได้รับมาตรฐาน
·การติดตั้งแม่พิมพ์ทดแทนจำเป็นต้องเสียเวลาอย่างมากตามอัตภาพอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ทำได้ง่ายโดยใช้ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน นี้ซึ่งทำให้งานในการตั้งแม่พิมพ์ง่ายขึ้น
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | มีเกลียว | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองเหลือง (BSBM) | วัสดุซีล | ยาง ฟลูออรีน | ของไหลที่ใช้งานได้ | น้ำ |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -15 :: 180 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | :: 0.98 | ประเภทของ เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ T | 1/4 | พื้นที่หน้าตัดขั้นต่ำ(ตารางมิลลิเมตร) | 28 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MSM-02-VT-20 ในชุด คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แม่พิมพ์ MSP ชนิด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ประเภท SM
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง