(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นอกจากนี้ยังมีข้อต่อประเภท อัตราการไหล ขนาดใหญ่ (004/006/008)
[คุณสมบัติ]
·ของเหลวไหลจากด้าน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ไปยังด้านปลั๊ก
·การแยก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และ ท่อเหล็ก หลังจากการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ทำได้ง่ายมาก
·เมื่อใช้สำหรับท่อ ลม สามารถยืดอายุการใช้งานของ ปั๊มลม และ การใช้พลังงาน ได้
·มีประเภทที่ รองรับการใช้งาน กับอัตราการไหลที่สูงมาก (ประเภท 004, 006, 008); สเตนเลส เหมาะสำหรับอากาศในขณะที่ ทองเหลือง และ สเตนเลส เหมาะสำหรับน้ำ
·มี วัสดุ และขนาดที่แตกต่างกันเป็นตัวเลือก มาตรฐาน เพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ ใช้งานที่หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
HP-03 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 108.58 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กกล้า | วัสดุซีล | ไม่ | ของไหลที่ใช้งานได้ | น้ำ / อากาศ |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน | ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0 :: 1.47 |
พื้นที่หน้าตัดขั้นต่ำ(ตารางมิลลิเมตร) | 44 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายยาง การเชื่อมต่อสายไฟ C(มิลลิเมตร) | 11.3 | ประเภท อัตราการไหล | มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HP-03 ในชุด ปลั๊กชนิด UNIC เฉพาะประเภท HP
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง