1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ซีรีส์เมตริก

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ซีรีส์เมตริก
  • ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ซีรีส์เมตริก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 88.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืนมาตรฐาน มีให้เลือกหลากหลายประเภท รวมถึงรุ่นที่บางลง ซึ่งมาพร้อมกับหน้าแปลนแหวนนอก รวมทั้งรุ่นที่มีหรือไม่มีชีลด์/ซีล

รหัสสินค้า
6000ZZ
6001ZZ
6002ZZ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
แรงพลวัตประเมิน
(N)
เครื่องถี่ในการหมุน (จาระบี)
(รอบต่อนาที)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)

฿ 113.20

METRIC SERIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10102683860310001570

฿ 119.33

METRIC SERIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10122884340270001910

฿ 88.26

METRIC SERIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10153294750230002270

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงแหวนครอบราง ลูกบอล วัสดุของวงแหวนภายในและนอก เหล็กกล้า ประเภทตลับลูกปืน มีสองชิลด์
ประเภท วงแหวนนอก แบน ความละเอียดแม่นยำ เกรด 0 สเปค/สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน
ทิศทางการโหลด ตลับลูกปืนเรเดียล จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ แถวเดียว ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก
วัสดุในส่วนที่หมุน เหล็กกล้า ประเภทรีเทนเนอร์ ยึดด้วยแผ่นโลหะ โครงสร้างการ กระบวนการซีล ดับเบิ้ลชีลด์