(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่อที่เบาและยืดหยุ่นกว่ารุ่น TAC SD-C งานอาหาร ผิวท่อด้านในมีความเรียบลื่น ให้คุณสมบัติป้องกันไฟฟ้าสถิตได้ดีกว่า ใช้ลำเลียงอาหารที่เป็นผงหรือเม็ด ข้าวสวย หรือภาชนะบรรจุอาหาร
รหัสสินค้า |
---|
22177-100-[1-20/1] |
22177-125-[1-20/1] |
22177-150-[1-20/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (มม.) | OD (Ø) | รัศมีการงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (นิ้ว) | ความดัน อนุญาต (อุณหภูมิปกติ) (MPa) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 100 | 115 | 430 | 4 | 0.10 | 1 ~ 20 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 125 | 141.6 | 500 | 5 | 0.10 | 1 ~ 20 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 150 | 172.0 | 980 | 6 | 0.15 | 1 ~ 20 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | ผง / ฟู้ดส์ | ตัดการใช้บริการ | การมี | คุณสมบัติ | ประสิทธิภาพการ ป้องกันไฟฟ้าสถิต / ไม่มี กาว / ความยืดหยุ่น |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | แข็ง· พีวีซี อ่อน ป้องกันไฟฟ้าสถิต พิเศษสำหรับอาหาร | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | สีเขียว |
ใช้ช่วงอุณหภูมิดูด(℃) | -10 to 50 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน, การส่งมอบ(℃) | -10 to 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง