(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่อที่ไม่มีส่วนผสมของ PVC ทำจากโอเลฟินอิลาสโตเมอร์ สำหรับใช้ในงานอาหาร ตัวท่อมีเส้นใยเสริมแรง ช่วยให้ท่อทนแรงดันได้ถึง 0.5 MPa
[คุณสมบัติ]
· ใช้สำหรับงานอาหารได้
· ท่อนี้ไม่เหมาะสำหรับใช้งานกับอาหารหรือของเหลวที่มีน้ำมัน
· สอดคล้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ฉบับที่ 201 ในกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหาร (ทั้งนี้ไม่รวมการทดสอบการละลายสำหรับน้ำมัน ไขมัน และอาหารที่มีไขมัน)
· โปรดทำความสะอาดด้วยน้ำร้อนที่อุณหภูมิ: ≤ 80 °C แรงดัน: ≤ 0.1 MPa และให้ท่อได้รับแรงดันไม่เกิน 3 นาที
· ท่อนี้สามารถทำความสะอาดได้อย่างถูกสุขอนามัยด้วยเอทานอล 95%
· สามารถเผาท่อทิ้งหลังจากใช้งานได้ โดยไม่ก่อให้เกิดแก๊สไฮโดรเจนคลอไรด์ ซัลเฟอร์ออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ ไฮโดรเจนไซยาไนด์ หรือแอมโมเนียซึ่งเป็นอันตราย (ปริมาณเถ้าจากการเผา: ≤ 0.1%)
· ตัวท่อกึ่งโปร่งใส ช่วยให้ตรวจเช็ควัตถุที่ถูกลำเลียงได้
· มีความยืดหยุ่น ใช้งานได้ง่ายขึ้น
· ตัวท่อมีเส้นใยเสริมแรง ช่วยให้ท่อทนแรงดันได้สูงสุดถึง 0.5 MPa (5.1 kgf/cm2)
· ท่อมีน้ำหนักเบาและลอยน้ำ
รหัสสินค้า |
---|
22166-25-[1-50/1] |
22166-32-[1-50/1] |
22166-38-[1-50/1] |
22166-50-[1-50/1] |
22166-65-[1-50/1] |
22166-75-[1-50/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (มม.) | OD (Ø) | รัศมีการงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (นิ้ว) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 25 | 36.7 | 120 | 1 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 32 | 44 | 150 | 1 1/4 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 38 | 51 | 210 | 1 1/2 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 50 | 65.2 | 240 | 2 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 65 | 80.5 | 330 | 2 1/2 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 75 | 95.5 | 390 | 3 | 1 ~ 50 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | น้ำ / ผง / ฟู้ดส์ | ตัดการใช้บริการ | การมี | คุณสมบัติ | ความทนความดัน / ความโปร่งใส / ความยืดหยุ่น |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | โพลีโพรพีลีน + อีลาสโตเมอร์ ใช้โอเลฟิน | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | โปร่งแสง |
ความดัน อนุญาต (อุณหภูมิปกติ)(MPa) | 0.5 | ใช้ช่วงอุณหภูมิดูด(℃) | 0 to 50 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน, การส่งมอบ(℃) | 0 to 50 |
สายดิน | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง