1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

TAC Eco SD-C

TAC Eco SD-C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ท่อที่ไม่มีส่วนผสมของ PVC ผิวท่อด้านในและนอกเรียบ มีความยืดหยุ่นและทนต่อความร้อนได้ดีเยี่ยม จึงเหมาะสำหรับใช้ในงานอาหาร ดีไซต์แบบกึ่งโปร่งใส ช่วยให้ตรวจเช็ควัตถุที่ถูกลำเลียงได้

[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้กับอาหารได้ *ไม่เหมาะสำหรับลำเลียงของเหลวและอาหารที่มีน้ำมันเป็นส่วนประกอบ
· สอดคล้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ฉบับที่ 201 ในกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหาร (ไม่รวมการทดสอบการละลาย (เฮพเทน) สำหรับน้ำมัน ไขมัน และอาหารที่มีไขมัน)
มีความยืดหยุ่นและทนต่อความร้อนได้ดีเยี่ยม
ใช้น้ำร้อนและเอทานอล 95% ทำความสะอาดได้ จึงคงความสะอาด ถูกสุขอนามัย (ทำความสะอาดด้วยน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 80 °C โดยใช้แรงดันไม่เกิน 0.1 MPa และให้ท่อได้รับแรงดันไม่เกิน 3 นาที)
· น้ำหนักเบา ทนทานต่อการเสียดสีได้ดี ผิวท่อด้านในและนอกเรียบ ดีไซต์แบบกึ่งโปร่งใส ช่วยให้ตรวจเช็ควัตถุที่ถูกลำเลียงได้

รหัสสินค้า
22182-38-[1-50/1]
22182-50-[1-50/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (มม.) OD
(Ø)
รัศมีการงอที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (นิ้ว) ความดัน อนุญาต (อุณหภูมิปกติ)
(MPa)
ความยาว
(ม.)

-

TTK RESIN HOSE 1 ชิ้น 10 วัน 1038462401 1/20.301 ~ 50

-

TTK RESIN HOSE 1 ชิ้น 10 วัน 105060.636020.201 ~ 50

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน น้ำ / ฟู้ดส์ ตัดการใช้บริการ การมี คุณสมบัติ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความร้อน / ความโปร่งใส / ความยืดหยุ่น
วัสดุ สายยาง โพลีโพรพีลีน อีลาสโตเมอร์ ผสมพิเศษ การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ ไม่ สี โปร่งแสง
ใช้ช่วงอุณหภูมิดูด(℃) 0 to 50 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน, การส่งมอบ(℃) 0 to 50