(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ แต่มีน้ำหนักเบา สามารถยืดหดได้อย่างอิสระ และสามารถหดให้เหลือ 1/3 ของขนาดเดิม เพื่อการจัดเก็บที่กะทัดรัด สำหรับระบบระบายอากาศ, การดูดอากาศเสียและฝุ่น ในพื้นที่ต่างๆ เช่น ท่อระบายน้ำ หรืออุโมงค์
[คุณสมบัติ]
สามารถยืดหดได้อย่างอิสระ และสามารถหดให้เหลือ 1/3 ของขนาดเดิมเพื่อการจัดเก็บที่กะทัดรัด
มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ แต่มีน้ำหนักเบาและเคลื่อนย้ายได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
21104-350-[1-10/1] |
21104-400-[1-10/1] |
21104-450-[1-10/1] |
21104-500-[1-10/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (Ø) | OD (Ø) | ความดัน อนุญาต (อุณหภูมิปกติ) (MPa) | รัศมีการงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (มม.) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (นิ้ว) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 350 | 367.0 | 0.005 | 350 | 350 | 14 | 1 ~ 10 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 400 | 418.0 | 0.004 | 400 | 400 | 16 | 1 ~ 10 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 450 | 469.0 | 0.004 | 450 | 450 | 18 | 1 ~ 10 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 500 | 520.0 | 0.003 | 500 | 500 | 20 | 1 ~ 10 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | พีวีซี ชนิดอ่อน·แข็ง | ตัดการใช้บริการ | การมี | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีเทา | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง