(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากมีผ้าใยแก้วเคลือบพิเศษ และแผ่นสแตนเลส (SUS304) เป็นแกนเสริมความแข็งแรง จึงสามารถใช้ได้ที่อุณหภูมิ 250 °C หรือต่ำกว่า
- ยืดหยุ่น และง่ายต่อการจัดเก็บและเคลื่อนย้าย
· ผ้าแก้วเคลือบพิเศษที่ใช้กับสินค้านี้มีคุณสมบัติไม่ลามไฟง่าย (Class 1 กันไฟ)
รหัสสินค้า |
---|
21115-65-5 |
21115-90-5 |
21115-175-5 |
21115-250-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (Ø) | OD (Ø) | รัศมีการงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (มม.) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 67 | 71.5 | 140 | 65 | 2 1/2 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 91 | 94.5 | 190 | 90 | 3 1/2 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 176.5 | 180 | 340 | 175 | 7 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 253.0 | 256.0 | 510 | 250 | 10 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ผ้า การเคลือบผิว แก้วพิเศษ + เกลียว เสริมแรง SUS304 | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | มาตรฐาน / ความทนไฟ / ทนความร้อน |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีเทา | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ / จุดประกาย | ความดัน อนุญาต (อุณหภูมิปกติ)(MPa) | 0.007 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 250 | ความยาว(ม.) | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง