1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อดักท์ ชนิดทนความร้อน TAC IT-13 (ติดตั้งได้อิสระ)

ท่อดักท์ ชนิดทนความร้อน TAC IT-13 (ติดตั้งได้อิสระ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,823.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
- ท่อที่ทำจากใยอลูมิเนียมโพลีเอสเตอร์ และแผ่นเหล็กกล้าชุบซิงค์ อุณหภูมิใช้งานที่ 130 °C หรือต่ำกว่า
- ใช้ฟิล์มลามิเนตแบบพิเศษ เพื่อลดการสะสมของฝุ่นที่เกิดจากแรงเสียดทานบนพื้นผิว
- ยืดหยุ่นและง่ายต่อการจัดเก็บ / เคลื่อนย้าย

รหัสสินค้า
21180-50-5
21180-65-5
21180-75-5
21180-100-5
21180-125-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID
(Ø)
OD
(Ø)
รัศมีการงอที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (มม.) เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (นิ้ว)

฿ 6,823.57

TTK DUCT HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 105154.5120502

฿ 8,307.07

TTK DUCT HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 1067.571.5140652 1/2

฿ 8,861.88

TTK DUCT HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 107680160753

฿ 9,980.54

TTK DUCT HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 10102.51062101004

฿ 11,623.83

TTK DUCT HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 10127.51312501255

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ผ้า โพลีเอสเตอร์ อะลูมิเนียม + เกลียว เสริม แผ่นเหล็กกล้า ชุบสังกะสี ตัดการใช้บริการ ไม่ คุณสมบัติ มาตรฐาน / ทนความร้อน / ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ
สี สีเมทัลลิค ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ ความดัน อนุญาต (อุณหภูมิปกติ)(MPa) 0.007
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 130 ความยาว(ม.) 5