(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่อดักท์อลูมิเนียมที่ผ่านการลามิเนต จึงมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
[คุณสมบัติ]
· ยืดหดได้และยืดหยุ่น จึงง่ายต่อการเดินท่อในที่แคบ
· ท่ออลูมิเนียม TAC ถูกหดให้เหลือ 1/5 ของความยาวเดิม และท่ออลูมิเนียม TAC II ถูกหดให้เหลือ 1/10 ของความยาวเดิม
· สามารถจัดเก็บอย่างกะทัดรัดและใช้พื้นที่ในการเก็บเพียงเล็กน้อย
· ทนต่อการดัดงอซ้ำๆ และทนความร้อนสูง (80 °C หรือต่ำกว่า)
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้กับพัดลมระบายอากาศในที่อยู่อาศัย, และอพาร์ทเมนท์ ร้านค้า
· สำหรับระบบปรับอากาศของอาคาร และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
*ไม่ใช่วัสดุที่ไม่ติดไฟ และไม่สามารถใช้กับอากาศเสียจากเครื่องดูดควัน (อุณหภูมิใช้งานต่อเนื่อง: -20 °C ถึง +80 °C)
ของไหล | อากาศ (เป่า) |
---|---|
วัสดุ | อื่นๆ (อลูมิเนียม) |
อุณหภูมิ | -20 °C ถึง 80 °C |
ฟังก์ชั่น | · ท่อดักท์ (โบลเวอร์) · ทนความร้อน · ทนน้ำมัน |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (อ้างอิง) mm | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก mm | พิทช์ mm | น้ำหนักอ้างอิง ก./ม. | ขนาดมาตรฐาน m | แรงดันที่อนุญาต (อุณหภูมิปกติ) MPa {kgf/cm²} | แรงอัดที่อนุญาต (อุณหภูมิปกติ) kPa {mmHg} | ที่อนุญาต รัศมีการดัดงอ mm | ใช้งานได้ อุณหภูมิสูงสุด °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38{1 1/2} | 39 | 45 | 10.8 | 130 | 5 | 0.020{0.20} | -33.0{-248} | 30 | 80 |
50{2} | 50 | 55.3 | 168 | 35 | |||||
65{2 1/2} | 64 | 70.3 | 205 | 45 | |||||
75{3} | 75 | 80.3 | 244 | 0.010{0.10} | -26.5{-199} | 55 | |||
100{4} | 98 | 105.3 | 312 | -16.5{-124} | 70 | ||||
117{4 1/2} | 113 | 119.3 | 375 | -13.0{-98} | 75 | ||||
125{5} | 125 | 130.3 | 390 | -10.0{-75} | 90 | ||||
150{6} | 150 | 155.7 | 606 | 105 | |||||
175{7} | 175 | 180.7 | 700 | 120 | |||||
200{8} | 200 | 205.7 | 818 | -6.5{-49} | 150 | ||||
250{10} | 250 | 255.9 | 1200 | 0.008{0.08} | 185 | ||||
300{12} | 300 | 305.9 | 1400 | 0.007{0.07} | -4.0{-30} | 230 |
รหัสสินค้า |
---|
21102-38-5 |
21102-50-1.0 |
21102-125-5 |
21102-175-5 |
21102-200-5 |
21102-250-5 |
21102-300-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ตัดการใช้บริการ | ID (Ø) | OD (Ø) | ความดัน อนุญาต (อุณหภูมิปกติ) (MPa) | รัศมีการงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (มม.) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (นิ้ว) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมฟอยล์ (ลามิเนต) + เส้น เหล็กกล้า แข็ง | ไม่ | 39 | 45.0 | 0.02 | 30 | 38 | 1 1/2 | 5 | ||
฿ 496.00 | ALMINIUM DUCT HOSES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [โพลีโพรพีลีน] โพลีโพรพีลีน และ EPDM | การมี | 50 | 55.3 | 0.02 | - | 50 | 2 | 1 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมฟอยล์ (ลามิเนต) + เส้น เหล็กกล้า แข็ง | ไม่ | 125 | 130.3 | 0.01 | 90 | 125 | 5 | 5 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมฟอยล์ (ลามิเนต) + เส้น เหล็กกล้า แข็ง | ไม่ | 175 | 180.7 | 0.01 | 120 | 175 | 7 | 5 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมฟอยล์ (ลามิเนต) + เส้น เหล็กกล้า แข็ง | ไม่ | 200 | 205.7 | 0.01 | 150 | 200 | 8 | 5 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมฟอยล์ (ลามิเนต) + เส้น เหล็กกล้า แข็ง | ไม่ | 250 | 255.9 | 0.008 | 185 | 250 | 10 | 5 | ||
- | TTK DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมฟอยล์ (ลามิเนต) + เส้น เหล็กกล้า แข็ง | ไม่ | 300 | 305.9 | 0.007 | 230 | 300 | 12 | 5 |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ | มาตรฐาน / ทนความร้อน | สี | สีเมทัลลิค | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง