1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อ Eco TAC

ท่อ Eco TAC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • *สามารถเพิ่มเส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนดได้ โปรดดูข้อมูลสินค้า

รายละเอียดสินค้า

ท่อดักท์ที่ทนต่อการดัดงอดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· สินค้ามีน้ำหนักเบา ยืดหยุ่น และใช้งานง่าย สามารถเผาทำลายท่อได้หลังการใช้งาน โดยไม่ทำให้เกิดแก๊สพิษใดๆ
· เป็นไปตามมาตรฐานและเกณฑ์สำหรับอาหาร, สารปรุงแต่ง, และอื่นๆ (ประกาศกระทรวง MHLW ของญี่ปุ่น ฉบับที่ 370)
· ทนต่อการดัดงอได้ดีเยี่ยม ตัวท่อมีความโปร่งใส จึงสามารถตรวจสอบสิ่งที่ถูกลำเลียงในท่อได้
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับจ่ายและระบายอากาศให้กับอุปกรณ์ต่างๆ, เครื่องจักร, เครื่องจักรแปรรูปอาหาร, และคลีนรูม
· ใช้ระบายของเหลวในระดับที่สามารถไหลผ่านท่อได้ สามารถใช้กับอาหารได้
*หลีกเลี่ยงการใช้งานและจัดเก็บกลางแจ้งเป็นเวลานาน
*ไม่เหมาะสำหรับลำเลียงของไหลและอาหารที่มีน้ำมันเป็นส่วนประกอบ

รหัสสินค้า
21161-32-[1-30/1]
21161-38-[1-30/1]
21161-50-[1-30/1]
21161-65-[1-30/1]
21161-75-[1-30/1]
21161-90-[1-30/1]
21161-100-[1-30/1]
21161-125-[1-20/1]
21161-150-[1-20/1]
21161-200-[1-20/1]
21161-250-[1-10/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID
(Ø)
OD
(Ø)
ความดัน อนุญาต (อุณหภูมิปกติ)
(MPa)
รัศมีการงอที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (มม.) เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (นิ้ว) ความยาว
(ม.)

-

TTK DUCT HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 1032380.0440321 1/41 ~ 30

-

TTK DUCT HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 103845.00.0450381 1/21 ~ 30

-

TTK DUCT HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 1050.859.00.04605021 ~ 30

-

TTK DUCT HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 1063.5720.0375652 1/21 ~ 30

-

TTK DUCT HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 1076.2850.03907531 ~ 30

-

TTK DUCT HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 1088.999.00.0390903 1/21 ~ 30

-

TTK DUCT HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 10101.6111.50.0311010041 ~ 30

-

TTK DUCT HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 10127138.50.0213512551 ~ 20

-

TTK DUCT HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 10152.41640.0216015061 ~ 20

-

TTK DUCT HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 10203.2216.00.0121020081 ~ 20

-

TTK DUCT HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 10252271.00.0130025091 ~ 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ อีลาสโตเมอร์ ประเภทโอเลฟินและ โพลีโพรพีลีน ตัดการใช้บริการ การมี คุณสมบัติ มาตรฐาน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ความยืดหยุ่น
สี ใส ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 50