(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ] · ท่ออ่อนที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | น้ำ | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | ขนาดเกลียว กำหนด (หรือเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ) / มม | 32 |
---|---|---|---|---|---|
OD(Ø) | 36.5 | คุณสมบัติ | มาตรฐาน / ความยืดหยุ่น | วัสดุ สายยาง | ไวนิล คลอไรด์ |
การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | สีเทา | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว / นิ้ว(φ) | 1 1/4 |
ID(มิลลิเมตร) | 31.0 | ความยาว(ม.) | 25 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง