1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อสำหรับงานทนการเสียดสี (AB-W)

ท่อสำหรับงานทนการเสียดสี (AB-W)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ทนการเสียดสีได้ดีเยี่ยมเพราะทำจากยางแบบพิเศษ
· ยางนำไฟฟ้ามีประสิทธิภาพในการป้องกันไฟฟ้าสถิต
· น้ำหนักเบา ยืดหยุ่น จับถือง่าย และใช้งานได้ดี
[การใช้งาน]
· สำหรับงานดูดและส่งโดยใช้เครื่องลำเลียงระบบสุญญากาศ หรือชูตเตอร์ในโรงงาน เรือ อู่ต่อเรือ ไซต์งานวิศวกรรมโยธา และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
· สำหรับงานดูดและส่งสารละลายข้น ซีเมนต์เผาซินเทอร์ กรวด และแร่เหล็ก
· สำหรับงานดูดและส่งเม็ดข้าวต่างๆ เช่น ข้าวไม่ขัดสี ข้าว และข้าวสาลี

รหัสสินค้า
AB-W-090-[1-50/1]
AB-W-100-[1-50/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว กำหนด (หรือเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ) / มม OD
(Ø)
รัศมีการงอที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว / นิ้ว
(φ)
ID
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)

-

KFC RESIN HOSE 1 ชิ้น 15 วัน 901053003 1/288.91 ~ 50

-

KFC RESIN HOSE 1 ชิ้น 15 วัน 1001193304101.61 ~ 50

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน ผง (ยกเว้นอาหาร) / ฟู้ดส์ ตัดการใช้บริการ การมี คุณสมบัติ มาตรฐาน / การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ / ความต้านทานการกัดกร่อน / ความยืดหยุ่น / สุญญากาศ
วัสดุ สายยาง ยาง พิเศษ + พีวีซี ชนิดแข็ง การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ ไม่ สี สีดำ
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 50 ความดัน อนุญาต (อุณหภูมิปกติ)(MPa) :: 0.098